Température de confort en été et en hiver
Thermostat d’ambiance
Chauffage / Refroidissement
En un coup d’œil :
- Avec commutateur pour le chauffage et le refroidissement
- Adapté à la gamme kallysto ou basico installée jusqu’à présent
- Complet, y compris bornes à vis, cadre de recouvrement 94 × 94 mm (ou 92 × 92 mm pour kallysto.line), plaque de fixation 77 × 77 mm et plaque frontale 60 × 60 mm

- Plage de température de 5 à 30 °C
- Tension nominale 230 VAC / 50 Hz
- Température différentielle de commutation ~0,5 K
- Indice de protection IP30
- Convient uniquement à une utilisation à l’intérieur
- Montage dans boîtier d’appareils selon DIN 49073 (boîtier profond recommandé)
Automatiquement
bien au chaud
Les nouveaux servomoteurs thermiques pour vannes de chauffage de Hager sont encore plus efficaces sur le plan énergétique. Les servomoteurs thermiques pour chauffages de sol (TGG641A et TGG641B) sont des types conventionnels, c’est-àdire qu’ils n›ont pas de connexion bus KNX. Ils peuvent toutefois être commandés sans problème par des actionneurs de chauffage (TXM646x ouTYM646x) et ainsi être intégrés dans un système KNX.
Fonctionnement du servomoteur
Le servomoteur électrothermique réagit aux variations de température. Dès qu’il détecte une variation de la température ambiante de consigne, un mouvement de course est amorcé et transmis à la vanne. Le régulateur et le servomoteur travaillent selon le principe d’ouverture et de fermeture.