Wohlfühltemperatur im Sommer und im Winter
Raumthermostat Heizen/Kühlen
Auf einen Blick:
- Mit Umschalter für Heizen und Kühlen
- Passend zum bisher installierten kallysto oder basico.Sortiment
- Komplett inkl. Schraubklemmen, Abdeckrahmen 94 × 94 mm (oder 92 ×92 mm bei kallysto.line), Befestigungsplatte 77 × 77 mm und Frontplatte 60 × 60 mm

Technische Merkmale
- Temperaturbereich von 5 bis 30 °C
- Nennspannung 230 VAC / 50 Hz
- Schaltdifferenztemperatur ~0,5 K
- Schutzart IP30
- Nur zur Anwendung in Innenräumen geeignet
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073 (tiefe Dose empfohlen)
Automatisch
richtig warm
Die neuen thermischen Stellantriebe für Heizungsventile von Hager sind noch energieeffizienter. Die thermischen Stellantriebe für Bodenheizungen (TGG641A und TGG641B) sind konventionell, das heisst, sie haben keinen KNX-Busanschluss. Sie lassen sich allerdings problemlos mit Heizungsaktoren (TXM646x oder TYM646x) ansteuern und auf diese Weise in ein KNX-System integrieren.
Funktionsweise Stellantrieb
Der elektrothermische Stellantrieb reagiert auf Temperaturunterschiede. Sobald er eine Abweichung von der Soll-Raumtemperatur erkennt, wird eine Hubbewegung in Gang gesetzt, die an das Ventil weitergegeben wird. Dabei arbeiten Regler und Stellantrieb nach dem Auf-und-zu-Prinzip.