Canal PVC avec couvercle de120 mm

Le BR65 est désor­mais disponible avec un couvercle large de 120 mm si une cote d’enca­s­trement plus grande est requise. Il est réalisé en matière synt­hé­tique robuste, facile à travailler et protège le câblage de manière fiable. Esthé­ti­quement, il convient parfait­ement à la gamme BR65, RAL 9016.
Bruestungskanal BR

En un coup d’oeil 

  • Dimensions : prof­ondeur 68 mm, largeur 170 mm, couvercle de 120 mm
  • Maté­riau : matière synt­hé­tique robuste en RAL 9016, blanc trafic
  • Pièces de forme de canal
  • Montage simple

Montage simple

Le BR65 est lui aussi équipé du couvercle de 120 mm pour le montage par une seule pers­onne, avec jonc­t­ions inté­grées et perfor­a­tion de la base. Le montage des appar­eils s’effectue avec le boîtier de montage d’appar­eils Prisa­mo­bile. Les caches d’appar­eils et les pièces de forme de canal vous sont livrés comme acces­so­ires. Des coupes d’onglet sur place ne sont pas requises. Parti­cu­liè­rement adapté pour : indu­s­trie, cabi­nets, labora­to­ires et ateliers.

Tehalit BR 120

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.