Brüstungskanal tehalit.BR
PVC-Kanal mit 120-mm-Deckel.
Ab sofort gibt es den BR65 mit 120 mm breitem Deckel, wenn ein grösseres Einbaumass benötigt wird. Er ist aus stabilem Kunststoff, einfach zu bearbeiten und schützt die Verkabelung zuverlässig. Optisch passt er perfekt zum BR65 Programm, RAL 9016
Auf einen Blick
- Masse: 68 mm tief, 170 mm breit, 120-mm-Deckelspur
- Material: stabiler Kunststoff RAL 9016 Verkehrsweiss
- Kanalformteile
- Einfache Montage
Einfache Montage
Auch der BR65 mit 120er-Deckel ist für die Einmann-Montage mit integrierten Kupplungen und Bodenlochung versehen. Der Geräteeinbau erfolgt mit der Prisamobile-Geräteeinbaudose. Geräteblenden und Kanalformteile erhalten Sie als Zubehör. Bauseitige Gehrungsschnitte sind nicht erforderlich. Besonders geeignet für: Industrie, Praxen, Labore und Werkstätten.