Surveiller au lieu de décon­necter: meilleure sécu­rité de fonc­t­ionnement

Le HR551 de Hager est un relais de prot­ec­tion diffé­rentielle (RCM) hautement fonc­t­ionnel. Il pose de nouveaux jalons en matière de surveillance préventive des cour­ants de défaut et élargit la série HR – la gamme Hager de relais diffé­rentiels. Avec les tores corres­pond­ants, il est désor­mais poss­ible de détecter des cour­ants de défaut de type B (CEI 60755) et de réaliser de nouvelles applica­tions évolut­ives.
typ B

Exemples d’applica­tions

Le HR551 de Hager se prête à de multiples applica­tions avec des charges élec­triques mono­phasées ou triphasées dans des réseaux de courant altern­atif, où des cour­ants de défaut de type B peuvent appar­aître avec des fréquences allant jusqu’à 2 kHz. Voici quelques exemples parmi d’autres :

  • Entr­aîn­ements triphasés à varia­teur de fréquence
  • Alimentation de sauvegarde secteur (ASS)
  • Installa­t­ions photo­vol­taïques
  • Bornes de charge pour véhi­cules élec­triques
  • Filtres actifs

Contrôle exhau­stif 

Le relais comp­rend une comm­un­i­ca­tion RS-485 inté­grée (Modbus), un relais de préalarme, un proto­cole d’évén­ements et des entrées de télé­comm­ande. Cela permet un contrôle exhau­stif. Entiè­rement progr­amm­able, l’écran à contraste élevé affiche le courant diffé­rentiel en temps réel et passe au rouge lorsque le relais se déclenche. En combi­naison avec les nouveaux tran­sf­or­ma­teurs de courant somm­a­teur HR7x, le HR551 détecte non seulement les cour­ants de défaut altern­atifs et les cour­ants de défaut continus pulsés, mais aussi les cour­ants de défaut continus lisses de type B selon la norme CEI 60755.

 

FI-Wandler rund 55 mm

Surveiller au lieu de décon­necter 

Le HR551 contribue de façon notable à éviter les coupures intem­pe­st­ives des dispositifs de prot­ec­tion à courant diffé­rentiel-rési­duel (RCD) convent­ionnels. Il surveille les cour­ants de défaut de manière préventive. Cela ne remplace certes pas la fonc­tion de prot­ec­tion d’un RCD exigée par la norme, mais mini­mise les préju­dices financiers qui peuvent résulter d’une coupure du circuit élec­trique. Il augm­ente ainsi la sécu­rité de fonc­t­ionnement et la disponi­bi­lité des installa­t­ions.

typB

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.