Über­wa­chen statt Abschalten: mehr Betriebs­si­cher­heit

Das Hager HR551 ist ein hoch­funk­tio­nales Fehler­strom­schutz- Relais (RCM). Es setzt neue Mass­stäbe in der präven­tiven Fehler­strom­über­wa­chung und erwei­tert die HR-Reihe – das Hager Sorti­ment an Fehlerstrom-Relais. Mit den dazu­ge­hö­rigen Wand­lern lassen sich jetzt auch Fehler­ströme des Typs B (IEC 60755) erkennen und neue zukunfts­ori­en­tierte Anwen­dungen reali­sieren.

Anwen­dungs­bei­spiele

Das Hager HR551 bietet sich für viel­fäl­tige Anwen­dungen mit ein- oder drei­pha­sigen elek­tri­schen Lasten in Wech­sel­strom­netzen an, wo Fehler­ströme des Typs B mit Frequenzen von bis zu 2 kHz auftreten können. Das sind nur einige Beispiele:

  • Unter­bre­chungs­freie Strom­ver­sor­gung (USV)
  • Photo­vol­ta­ik­an­lagen
  • Elek­tro­fahr­zeug-Lade­sta­tionen
  • Aktive Filter

Umfas­sende Kontrolle 

Das Relais verfügt über inte­grierte RS-485-Kommu­ni­ka­tion (Modbus), Voralarm-Relais, Ereig­nis­pro­to­koll und Fern­steue­rungs­ein­gänge. Das ermög­licht eine umfas­sende Kontrolle. Voll program­mierbar, zeigt das kontrast­reiche Display den Diffe­ren­zi­al­strom in Echt­zeit an und wech­selt zu Rot, wenn das Relais auslöst. Zusammen mit den eben­falls neu einge­führten Summen­strom­wand­lern HR7x erkennt das HR551 neben Wech­sel­strom-Fehler­strömen und pulsie­renden Gleich­strom-Fehler­strömen auch glatte Gleich­strom-Fehler­ströme des Typs B nach IEC 60755.

 

FI-Wandler rund 55 mm

Über­wa­chen statt Abschalten 

Das HR551 trägt mass­geb­lich dazu bei, unge­wollte Abschal­tungen von herkömm­li­chen Fehler­strom­schutz­ein­rich­tungen (RCD) zu verhin­dern. Es über­wacht Fehler­ströme präventiv. Das ersetzt zwar nicht die von der Norm gefor­derte Schutz­funk­tion eines RCD, mini­miert aber den finan­zi­ellen Schaden, der durch eine Abschal­tung des Strom­kreises entstehen kann. So erhöht es die Betriebs­si­cher­heit und Anla­gen­ver­füg­bar­keit.

 


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten