robusto IP55
Empêche
l’humidité d’entrer
Les avantages en un coup d’œil
- Nouvelles prises compatibles avec la nouvelle norme IP55 (SN441011)
- Insert de prise de la nouvelle génération avec bornes enfichables
- Plus de place pour le câblage
- Dimensions réduites au minimum
- Aucun joint visible
- Éclairage visible avec couvercle fermé
- État visible de T13 et T23 avec couvercle fermé
En savoir plus sur la norme SN 441011
La nouvelle norme suisse SN 441011 est en vigueur depuis mars 2022. Elle définit l’exigence des prises de courant en zones humides. Les combinaisons doubles avec des prises de la ligne robusto pour l ’assortiment étanche répondent aux exigences accrues de l ’indice de protection IP55. Elles permettent de simplifier aussi bien la commande que les processus qui s’ensuivent.
Comme pour l’assortiment actuel, aucun joint n’est visible. Avec les types 13 et 23, l’indicateur d’état est également visible lorsque le couvercle rabattable est fermé.
L’assortiment actuel de prises de courant avec couvercle rabattable restera en place et a été converti sur IP21.