robusto IP55
Lässt die Feuch­tig­keit draussen

Kompa­tibel mit neuer IP55-Norm (SN441011).
robusto IP 55

Alle Vorteile auf einen Blick 

  • Neue Steck­dosen kompa­tibel mit neuer IP55-Norm (SN441011)
  • Steck­dosen-Einsatz der neuen Gene­ra­tion mit Steck­klemmen
  • Mehr Platz für die Verdrah­tung
  • Masse auf das Geringste begrenzt
  • Keine sicht­bare Dich­tung
  • Beleuch­tung ist bei geschlos­senem Deckel ersicht­lich
  • Status ist bei T13 und T23 bei geschlos­senem Deckel ersicht­lich



Mehr zur Norm SN 441011

 

1. März 2022

Die neue Norm SN 441011 muss ange­wendet werden. Herstel­lung und Import von Erzeug­nissen und von Geräten mit Steckern und Steck­dosen nach bishe­riger Norm SN SEV 1011 sind noch bis zum 28. Februar 2022 möglich.

1. Januar 2025

Erzeug­nisse und Geräte mit Steckern und Steck­dosen nach bishe­riger Norm SN SEV 1011 müssen spätes­tens bis zum 31. Dezember 2024 aus dem Verkauf und den Verkaufs­flä­chen zurück­ge­zogen sein. Nur noch Erzeug­nisse und Geräte mit Steckern und Steck­dosen nach der neuen Norm SN 441011 dürfen abge­geben, instal­liert oder montiert werden.



Seit März 2022 ist die neue Schweizer Norm SN 441011 in Kraft. Sie defi­niert die Anfor­de­rung der Steck­dosen im Nass-bereich. Die 2er-Kombi­na­tionen mit Steck­dosen der Linie robusto für das Nass-Sorti­ment erfüllen die erhöhten Anfor­de­rungen an die Schutzart IP55. Mit ihnen verein­fa­chen sich sowohl die Bestel­lung als auch die anschlies­senden Prozesse.

Wie beim heutigem Sorti­ment ist keine Dich­tung ersicht­lich. Bei den Typen 13 und 23 ist die Status­an­zeige auch beim geschlos­senen Klapp­de­ckel erkennbar.

Das bishe­rige Steck­dosen-Sorti­ment mit Klapp­de­ckel bleibt bestehen und wurde auf IP21 umge­stellt.

robusto IP55

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten