La carte de visite numé­rique
du bâti­ment

L’avenir est numé­rique. Même dans l’inter­phonie. Cela augm­ente la sécu­rité, simp­lifie les tâches admin­is­tr­a­tives et peut être très esthé­tique : comme dans le cas du poste exté­rieur elcom motion. L’élégant écran tactile noir est la carte de visite moderne pour les bâti­ments rési­dentiels ou admin­is­tr­atifs. elcom motion est parti­cu­liè­rement adapté aux grands immeubles de jusqu’à 256 appar­tements avec des chan­gements fréquents de locata­ires, car il s’intègre parfait­ement dans le concept numé­rique du bâti­ment.
elcom motion

Élégant et fonc­t­ionnel

elcom motion s’intègre parfait­ement dans l’archit­ec­ture moderne et donne une touche d’élégance aux façades clas­siques. Le verre noir s’harmo­nise avec le béton, la pierre ou le bois. Avec son indice de prot­ec­tion IP65, le poste exté­rieur numé­rique est plus robuste qu’il n’en a l’air. Il peut être installé soit en version enca­s­trée ou appar­ente, et intégré dans des parties latér­ales de porte.


Pour
l’avenir numé­rique

Recherche simple

Grâce à la fonc­tion de recherche ou en faisant défiler la liste triée par ordre alpha­bé­tique, les visit­eurs trouvent rapi­dement les noms recher­chés.

Contrôle d’accès numé­rique

La porte s’ouvre via carte RFID, reconn­ai­ss­ance faciale ou code numé­rique.

Une gestion des clés est superflue

Pas de frais de clés, pas de disc­us­s­ions d’achat : le contrôle d’accès est numé­rique.

Gestion simple à distance

Les noms sont facilement modi­fiés à distance depuis l’ordi­nateur et ont donc toujours un aspect unif­orme.


En un coup d’œil 

  • Appareil IP inter­con­necté
  • Partie inté­gr­ante d’une infra­s­truc­ture de bâti­ment numé­rique
  • Évolutif
  • Poss­i­bi­lité d’accès avec RFID, code PIN ou reconn­ai­ss­ance faciale
elcom-motion

Montage dans
le parc existant 

elcom motion peut égal­ement être intégré dans des installa­t­ions bifilaires exist­antes. Le contrô­leur dans la centrale tech­nique agit comme inter­m­é­di­aire entre la tech­nique bifilaire (à l’inté­rieur) et l’appareil IP (à l’exté­rieur).

 

elcom motion

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.