Tech­nique à enfi­chage côté compteur pour 63 A et 80 A

Les bornes à enfi­chage avec tech­nique à enfi­chage côté compteur sont disponibles pour les bornes de type 63 A – et désor­mais aussi pour 80 A. La poignée de pontage robuste et sans maintenance KJZ080C4 vous permet de remplacer rapi­dement et en toute sécu­rité des compt­eurs KWh sans interro­mpre l’exploi­ta­tion de l’installa­tion en aval.
Personne installant un compteur d'énergie Hager dans un tableau électrique, à côté de disjoncteurs et d'accessoires de câblage

Carac­té­ri­stiques de sécu­rité uniques

Le chariot à ressort unique en son genre élève la sécu­rité dans le domaine de l’énergie à un niveau supé­rieur. Si le compteur est inséré, le chariot descend en même temps et il monte en même temps en retirant le compteur. La prot­ec­tion des fiches contre les contacts est ainsi assurée à tout moment, même pendant le rempla­cement du compteur, et tout contact acci­d­entel est exclu. Connexion précise Les connec­teurs à fiches préfa­bri­qués sont posit­ionnés de manière fixe et alignés de manière optimale sur le compteur KWh. 


Lors du rempla­cement du compteur, la charge élec­trique passe par la poignée de pontage jusqu’à ce que le nouveau compteur soit installé. Celle-ci est verro­uillée à l’état monté sans compteur inséré. La poignée ne peut être retirée que lorsque le compteur est monté, ce qui empêche effi­ca­cement la forma­tion d’arcs élec­triques.

 

Exper­tise Elec­tr­osuisse
Grâce à ces deux carac­té­ri­stiques de sécu­rité uniques, le rempla­cement du compteur est consi­déré selon l’ordonn­ance sur le courant fort (RS734.2, al. 662) comme une «mani­pula­tion». Ainsi, les acti­vités telles que le raccordement ou le rempla­cement d’un compteur sur les bornes à enfi­chage KJD063C1 et KJD080C1 de Hager peuvent être effec­tuées par des pers­onnes instruites. Le port d’un équi­pement de prot­ec­tion indi­vi­duelle (EPI) n’est pas obligatoire.

 

Condition:
La prot­ec­tion contre les contacts acci­d­entels de IP 2X ou XXB est garantie sur l'installa­tion pendant l'acti­vité.



En un coup d’œil

  • Tech­nique à enfi­chage côté compteur des bornes de 63 A, et désor­mais aussi de 80 A
  • Rempla­cement du compteur sans inter­rup­tion grâce à la poignée de pontage unif­orme
  • Connec­teur à fiches préfa­briqué et aligné corr­ectement
  • Capot de prot­ec­tion plomb­able et transpa­rent avec nouveau verro­uillage à 90°
  • Fixa­tion du fil pilote en option pour 7 fils pilote
  • Fabriqué en Suisse

Sécu­rité maximale

  • Chariot avec meilleure prot­ec­tion contre les contacts lors du rempla­cement du compteur
  • La poignée verro­uillée empêche la forma­tion d’un arc élec­trique
  • Certifié VDE
  • Certifié S+
  • Exper­tise Elec­tr­osuisse

Connexion précise

Les connec­teurs à fiches préfa­bri­qués sont posit­ionnés de manière fixe et alignés de manière optimale sur le compteur KWh. Le connec­teur à fiches rend superflu le posit­ionnement fasti­dieux des fiches à l’aide d’un gabarit de montage. Les distances sont défi­nies selon la norme DIN 43857-2 et sont donc compa­tibles avec tous les compt­eurs d’énergie convent­ionnels fabri­qués selon cette norme. Fabri­quées avec des maté­riaux de très haute qualité, les fiches garanti­ssent un fonc­t­ionnement fiable à long terme et à faible puiss­ance dissipée.

 

zaehlersteckklemme

Montage convi­vial à un nouveau niveau

Sur la borne à enfi­chage se trouve un repère perm­et­tant un posit­ionnement précis sur la croix-compteur. Les empreintes de vis Torx et le nouveau capot de prot­ec­tion avec verro­uillage à 90° sont d’autres atouts améliorant la facilité de montage. Grâce à ce Montage convi­vial à un nouveau niveau méca­nisme, le capot de prot­ec­tion transpa­rent peut littér­a­l­ement être mis en place et retiré d’un simple «tour de main». Le capot de prot­ec­tion est plomb­able et peut égal­ement être plombé avec des goupilles de plombage de max. 3 mm de diamètre.

 


La fixa­tion du fil pilote en option permet un rangement ordonné des fils tarif­a­ires. Elle peut être fixée sur le côté pour les deux variantes et offre de la place pour une fixa­tion ordonnée et compacte de max. 7 fils pilote.


Assistance lors du Rollout

Hager est égal­ement posit­ionné de manière optimale dans les domaines de la logi­stique et de la produc­tion. Avec le site de produc­tion suisse, la flexi­bi­lité n’est plus une illu­sion mais une réalité. Il est ainsi poss­ible de répondre aux souh­aits spéci­fiques des clients.


Avec l’asse­mb­lage indi­vi­duel de compt­eurs intel­ligents, nous faisons avancer votre Rollout. Soit par un équi­pement de compt­eurs intel­ligents avec connec­teur à fiches ou directement relié à la borne à enfi­chage.


Avec le marquage au laser pers­on­na­lisé de la borne à enfi­chage avec code-barres, numéro de série ou logo du client, Hager est le partenaire compétent pour votre Rollout de compt­eurs intel­ligents.

Avec les bornes à enfi­chage, Hager possède une longue expé­ri­ence dans la tech­nique à enfi­chage côté compteur. Des centaines de milliers de bornes ont déjà fait leurs preuves dans plus­ieurs pays, en partie depuis plus de 25 ans.


Zaehlersteckklemme

infor­ma­t­ions supplé­mentaires


Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.