Une solution d’entreposage solide de deux partenaires
Le système de boîte à colis offre un avantage particulier en termes de confort lorsqu’il est associé au système d’interphone de porte de Hager : les utilisateurs déclenchent la fonction de bouton d’appel via l’écran. La solution intégrée de E. Schweizer et Hager garantit une livraison efficace et sûre. Grâce au bus bifilaire, le système d’ interphone de porte Hager se laisse installer facilement avec la flexibilité connue.
Boîte à colis intelligente avec système d’interphone de porte intégré
Les achats en ligne sont devenus une commodité appréciée. Le système de boîte à colis intelligent rend la réception et le retour des livraisons encore plus simples et plus sûrs. Il sert les particuliers aussi bien que les services de livraison et la poste.

Aménagement mural en toute perfection
Assortis à cela : les postes intérieurs de Hager