Équi­pement inté­rieur : poly­va­lent, modulaire, évolutif

Les armo­ires FG sont déjà préparées pour le système d’équi­pement inté­rieur univers N. Tous les éléments se montent et se démontent facilement sans pièces de montage supplé­mentaires. Les pièces d’enve­loppe amovibles augm­entent la flexi­bi­lité et améliorent la mani­pula­tion. Vous maîtrisez ainsi sans prob­lème toutes les applica­tions – du bâti­ment rési­dentiel au bâti­ment commer­cial en passant par les bâti­ments admin­is­tr­atifs.

Armo­ires FG pour l’équi­pement inté­rieur univers N

Le système univers N offre de nouvelles poss­i­bi­lités pour l’équi­pement inté­rieur des armo­ires de distri­bution.

  • Gain de temps et flexi­bi­lité dans la plan­i­fi­ca­tion et l’installa­tion avec des modules indi­vi­duels, dans des dimensions
    coor­don­nées.
  • En combi­naison avec la grande stabi­lité et la poss­i­bi­lité de combiner librement, la struc­ture entiè­rement modulaire du système univers N fait de l’équi­pement inté­rieur votre outil
    client de prédil­ec­tion.

En un coup d’oeil 

  • Juxt­a­position optimale avec les armo­ires weber.mes
  • Pièces d’enve­loppe démon­tables
  • Compa­ti­bi­lité totale avec le système d’équi­pement inté­rieur univers N
  • Gain de temps, flexi­bi­lité, Swiss made
  • À partir d’octobre 2025 dans Hagercad
  • Numé­rota­tion E
  • Hauteur : 2000 mm / prof­ondeur : 400 mm / largeurs : 350, 600, 850, 1100, 1350, 1600 mm


Down­loads


Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.