Innenausbau: vielseitig, modular, zukunftssicher
Die FG-Schränke sind bereits für das Innenausbausystem univers N vorbereitet. Sämtliche Bausteine lassen sich ohne ergänzende Montageteile perfekt ein und ausbauen. Abnehmbare Hüllenteile steigern die Flexibilität und das Handling. So meistern Sie problemlos alle Anwendungen – vom Wohnhaus über das Bürogebäude bis hin zum Gewerbegebäude.
FG-Schränke für den univers N Innenausbau
Das System univers N bietet neue Möglichkeiten für den Innenausbau von Verteilerschränken.
- Zeitsparend und flexibel in der Planung und Installation mit individuellen Bausteinen, in abgestimmten Dimensionen.
- In Verbindung mit der hohen Stabilität und der Möglichkeit zur freien Kombination macht der durchgehend modulare Aufbau des Systems univers N den Innenausbau zu Ihrem kundenorientierten Werkzeug.
Auf einen Blick
- Optimale Anreihbarkeit an weber.mes Schränke
- Demontierbare Hüllenteile
- Vollständige Kompatibilität mit dem univers N Innenausbausystem
- Zeitsparend, flexibel, Swiss made
- Ab Oktober 2025 in Hagercad
- E-nummeriert
- Höhe: 2000 mm / Tiefe: 400 mm / Breiten: 350, 600, 850, 1100, 1350, 1600 mm

Downloads
-
pdf3.83 MB
Bestellhilfe FG-Schränke für den univers N Innenausbau
Bestellhilfe FG-Schränke für den univers N Innenausbau
vielseitig, modular, zukunftssicher