Uniquement de Hager : le nouveau standard du montage d'armoire
Plus vite au mur que dire « rail de montage d’armoire »
Notre rail de montage pour les coffrets et les armoires murales du système univers facilité considérablement le montage : il suffit de fixer le rail au mur, d’accrocher l’armoire et le tour est joué ! Un démontage préalable des travées complètes n’est plus nécessaire. Selon le type d’armoire, il est même possible d’effectuer le montage par une seule personne.
Il n’est pas nécessaire d’acheter le rail de montage d’armoire, car il est fourni en tant que nouveau standard avec toutes les armoires vides et les armoires complètes dans les largeurs d’armoires de 1 à 5 travées.
Rail de montage d'armoire
Le rail de montage d’armoire remplace l’ancienne fixation à 4 points qui reste en principe possible, par exemple en présence d’une surface de mur très irrégulière. Lors d’un montage de plusieurs armoires avec les rails de montage, ces rails peuvent être reliés avec une pièce de raccordement pour obtenir une solution esthétique ordonnée. Des languettes extensibles au bas de l’armoire permettent une f ixation supplémentaire au mur.
Les accessoires disponibles augmentent la flexibilité du montage : divers rails de montage, pièce de raccordement pour le montage de plusieurs armoires juxtaposées, bouchon obturateur pour la languette de fixation inférieure en RAL 9010 ainsi que les entretoises pour le montage à 4 points, avec bouchons obturateurs.

Travée multimédia
Vous obtenez la travée multimédia pour l’armoire apparente également avec les plaques de montage robustes en plastique pour un meilleur signal WLAN et pour plus de flexibilité.

Panneau de brassage multimédia
Les panneaux de brassage existants pour des inserts HMS et Keystone peuvent être installés facilement dans la partie supérieure de la travée multimédia. Grâce au couvercle en plastique, l’ensemble fait une impression très soignée.

Également la taille adaptée pour votre projet
Choisissez entre six tailles standards différentes. De 4 à 7 rangées ou avec 2 ou 3 travées. Par exemple 4 rangées et 3 travées pour l’installation d’appareils de protection, automatisation et média. Le tout dans une seule armoire.

Prises préconfectionnées
L’assortiment comprend aussi les nouvelles prises doubles ou triples T13 préconfectionnées, avec câble de raccordement de 1,5 m et extrémité ouverte. Il suffit de l’encliqueter dans le panneau de brassage. Si aucun panneau de brassage n’est utilisé, ces prises sont également disponibles avec un support pour une fixation simple sur la plaque de montage.