Nur von Hager: der neue Stan­dard der Schrank­mon­tage

schrankmontageschiene_anwendung_1080x720

Schneller an der Wand als Sie Schrank­mon­ta­ge­schiene sagen können

Unsere Schrank­mon­ta­ge­schiene für Feldverteiler und Wand­schränke des univers Systems erleich­tert die Montage deut­lich: einfach die Schiene an der Wand befes­tigen, Schrank einhängen, fertig! Komplett­felder müssen vorab nicht mehr ausge­baut werden. Je nach Schrank­aus­füh­rung ist damit sogar eine Ein-Mann-Montage möglich.

 

Die  Schrank­mon­ta­ge­schiene muss nicht zuge­kauft  werden, sondern liegt als neuer Stan­dard allen Leer­schränken und  Komplett­schränken in den Schrank­breiten von 1 bis 5  Feldern bei.


Video thumbnail play

Multi­me­di­a­feld 

Das Multi­me­di­a­feld erhalten Sie auch beim Aufputz Feldverteiler mit den robusten Kunst­stoff­mon­ta­ge­platten für ein besseres WLAN-Signal und mehr Flexi­bi­lität.

 

Feldverteiler Aufputz

Multi­media-Patch­panel 

Die Patch­panel-Pakete, welche es für HMS- und Keystone-Einsätze gibt, lassen sich einfach im oberen Bereich des Multi­me­di­a­feldes montieren. Dank der Kunst­stoff­abde­ckung macht das Ganze einen sehr aufge­räumten Eindruck.


Auch die passende Grösse für Ihr Projekt 

Wählen Sie zwischen sechs verschie­denen Stan­dard­grössen aus. Von 4–7 Reihen oder 2 oder 3 feldrig. Zum Beispiel 4-reihig 3-feldrig für den Einbau von Schutz­ge­räten, Auto­ma­ti­sa­tion und Media. Alles in einem Verteiler.

 

Vorkon­fek­tio­nierte
Steck­dosen 

Auch ganz neu sind die vorkon­fek­tio­nierten 2- oder 3-fach T13 Steck­dosen mit 1.5m Anschluss­kabel und offenem Ende. Dieses kann einfach in das Patch­panel einge­schnappt werden. Falls kein Patch­panel zum Einsatz kommt, gibt es diese Steck­dosen auch mit einer Halte­rung, welche dann einfach auf die Monta­ge­platte befes­tigt werden kann.

 


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten