Patchpanel mit Abdeckung, für FLF • UM00H1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
  • Feld­ver­teiler Unter­putz
  • UM00H1

Patchpanel Hager HMS 10×RJ45 mit Abdeckung für FLF Typ13 Gr.I und II

UM00H1

  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Patchpanel Hager HMS 10×RJ45 mit Abdeckung für FLF Typ13 Gr.I und II UM00H1

EAN-Nr.
3250616231689
E-nr.
966 733 413
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
Preis*
48.30 CHF
/ Stück *
 48.30 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Modu­larer Steck­ver­binder 2 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 1 Produkte verfügbar
  • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Modu­larer Steck­ver­binder
  • Steck­dose
  • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • WH70290300Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt

     7.65 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH70310200Z

    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Weiss

     10.55 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH37629000D

    FLF Gr.1 komplett: 2x Typ13 +1.5m Kabel +Schutzkappe Weiss

     39.30 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH76410200Z

    Zubehör: Blinddeckel HMS Weiss

     3.35 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    72 mm
  • Anzahl der Einheiten vertikal
    1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration UM00H1 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UM00H1 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UM00H1 | Hager Schweiz

    Produktbild UM00H1

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für UM00H0 - Patchpanel mit Abdeckung (Stand: 11.2018) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für UM00H0 - Patchpanel mit Abdeckung (Stand: 11.2018)

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
  • Handbuch

    Bild Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Schweiz

    Handbook de-DE 2023-03-28

    Handbuch de-DE 2023-03-28

    PDF
    6,50 MB
    Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Schweiz

    Handbook de-DE 2023-03-30

    Handbuch de-DE 2023-03-30

    PDF
    23,41 MB
    Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Schweiz

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Handbuch en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
    Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Schweiz

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Handbuch en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    FWB31S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 36TE Tür IP44 300×500×160mm
    FWB31S
    Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 36PLE, H:500xB:300xT:161mm, QuickConnect
    Preis*
     284.00 CHF
    / Stück *
     284.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    FWB31T1S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 36TE IP30 300×500×160mm
    FWB31T1S
    Feldverteiler AP, univers, IP30, SKII, 500x300x161mm, 36PLE, ohne Tür, QC
    Preis*
     210.00 CHF
    / Stück *
     210.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    FWB32S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 72TE Tür IP44 550×500×160mm
    FWB32S
    Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:500xB:550xT:161mm, QuickConnect
    Preis*
     432.00 CHF
    / Stück *
     432.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    FWB32T1S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 72TE IP30 550×500×160mm
    FWB32T1S
    Feldverteiler AP, univers, IP30, SKII, 500x550x161mm, 72PLE, ohne Tür, QC
    Preis*
     361.00 CHF
    / Stück *
     361.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    FWB33S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 108TE Tür IP44 800×500×160mm
    FWB33S
    Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 108PLE, H:500x800xT:161mm, QuickConnect
    Preis*
     567.00 CHF
    / Stück *
     567.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group