Armoires apparentes univers IP44, classe de protection II M, profondeur 160 mm
Généralités :
- Pour appareils jusqu’à 125 A
- Plaques passe-câbles amovibles en partie haute/basse
- Profondeur 160 mm
- Couleur : RAL9010, blanc pur
Armoires média app. avec plaque télécom :
- Armoire complète avec porte, châssis et plastron ainsi que plaque perforée
- Bornes protégées PE à enfichage rapide (sauf plaque télécom) quickconnect
- Cloison pré-montée de séparation
- Module de 4 prises FLF T13 inclus
- Cadre plat
- Rail de fixation des câbles intégré
- Classe de protection II
- IP44
Armoires app. avec travée vide :
- Armoires complètes avec porte, châssis et plastron
- Bornes protégées PE à enfichage rapide quickconnect
- Cadre plat
- Rail de fixation des câbles
- Classe de protection II
- IP44
Armoires app. vides :
- Pour équipement individuel fréquent
- Montage apparent, encastré ou semi-encastré
- Armoire vide sans porte = IP30
- Armoire vide avec porte séparée = IP43
Armoires complètes :
- Armoires complètes avec porte, châssis et plastrons
Normes : EN 61439-1/-3 (DIN VDE 0660-600-1/-3)
Filtrer les produits
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
-
Armoires apparentes univers
- Armoires apparentes univers IP44, classe de protection II M, profondeur 160 mm
- Armoires de distribution IP44
- Armoires de distribution sans porte IP30
- Armoires de distribution avec plastron supérieur fermé pour bornes (2 rangées avec rails DIN continus, largeur 500 mm)
- Armoires média avec une plaque d’une travée télécom
- Armoires app. avec 1 travée de découpes DIN et travée(s) vide(s), avec cloison de séparation
- Armoires vides, sans porte
- Armoires apparentes univers Accessoires et pièces de rechange
- Plaques média vides pour armoires apparentes
- Composants réseau
- Module de base HMS,