Armoires de distribution avec plastron supérieur fermé pour bornes (2 rangées avec rails DIN continus, largeur 500 mm)
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
-
Armoires apparentes univers
- Armoires apparentes univers IP44, classe de protection II M, profondeur 160 mm
- Armoires de distribution IP44
- Armoires de distribution sans porte IP30
- Armoires de distribution avec plastron supérieur fermé pour bornes (2 rangées avec rails DIN continus, largeur 500 mm)
- Armoires média avec une plaque d’une travée télécom
- Armoires app. avec 1 travée de découpes DIN et travée(s) vide(s), avec cloison de séparation
- Armoires vides, sans porte
- Armoires apparentes univers Accessoires et pièces de rechange
- Plaques média vides pour armoires apparentes
- Composants réseau
- Module de base HMS,