Plaques média vides pour armoires apparentes
- Les travées peuvent être équipées d’appareils modulaires média.
- Le set de 4 prises FLF est inclus (support de fixation pré-installé).
- La mise à la terre (400 mm 1.5 mm²) est déjà montée.
Dimensions de la plaque perforée :
(diamètre trous : 3.2 mm)
- 4-rangées : 390 x 248 mm (H x L)
- 5-rangées (1 rangée modulaire) : 570 x 248 mm (H x L)
- 5-rangées (2 rangées modulaires) : 390 x 248 mm (H x L)
- 6-rangées (1 rangée modulaire) : 610 x 248 mm (H x L)
- 6-rangées (2 rangées modulaires) : 570 x 248 mm (H x L)
- 7-rangées (3 rangée modulaire) : 570 x 248 mm
- 7-rangées (4rangée modulaire) : 390 x 248 mm
- 8-rangées (3 rangées modulaires) : 720 x 248 mm
- 8-rangées (4 rangées modulaires) : 570 x 248 mm
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,