Pack énergie: Giessenpark, Dübendorf
Le quartier résidentiel de Giessenpark se situe entre le centre du village et l’Überlandstrasse. Environ 300 appartements locatifs et locaux commerciaux ont été réalisés sur l’ancienne zone industrielle de Givaudan. Dans le cadre de ce projet, Hager a intégré, en collaboration avec la centrale électrique Glattwerk AG, un poste transformateur dans un bâtiment ancien existant.
La distribution d'énergie basée sur le système unimes H a été conçue et réalisée selon les toutes dernières exigences techniques correspondant à la norme 61439 partie 5.
L’un des grands défis a été le peu de place disponible ; il a surtout fallu raccorder de manière appropriée les câbles d’entrée et de sortie dans un espace réduit. Des disjoncteurs du portefeuille Tempower2 associés à des réglettes coupe-circuit HPC weber.vertigroup assurent un fonctionnement parfait du poste transformateur d’une puissance de 3 x 1 250 kVA.
Produits Hager mis en oeuvre