Powerpaket: Giessenpark, Dübendorf
Das Wohnquartier Giessenpark liegt zwischen dem Dorfkern und der Überlandstrasse. Rund 300 Mietwohnungen und Gewerberäumlichkeiten sind auf dem ehemaligen Givaudan-Industrieareal entstanden. Im Rahmen dieses Projektes hat Hager in Zusammenarbeit mit dem Elektrizitätswerk Glattwerk AG eine Trafostation in ein altes, bestehendes Gebäude integriert.
Die Energieverteilung, basierend auf dem System unimes H, ist auf dem Stand der Technik entsprechend der Norm 61439, Teil 5, konzipiert und gebaut worden. Eine grosse Herausforderung waren die engen Platzverhältnisse, wobei vor allem Eingangs- und Abgangskabel auf kleinstem Raum fachgerecht angeschlossen werden mussten. Für einen reibungslosen Betrieb der Trafostation mit 3 × 1250 kVA Trafoleistung sorgen Leistungsschalter des Tempower2-Portfolios in Kombination mit bewährten weber.vertigroup-NH-Lastschaltleisten.
Eingesetzte Hager-Produkte