Nouveau
bâtiment à flanc de coteau époustouflant
La maison individuelle à Nottwil est située à flanc de coteau et offre une vue magnifique sur le lac de Sempach. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont occupés par le maître d’ouvrage et au sous-sol se trouve un appartement indépendant qui est loué.
Nos produits et solutions
Une offre complète
Le maître d’ouvrage souhaitait une installation électrique flexible et évolutive. Dans le domaine Smart Home, une décision claire a donc été prise en faveur d’un système ouvert – KNX easy de Hager. Les changements de configuration peuvent être mis en œuvre facilement et rapidement et la compatibilité est également assurée à long terme grâce à la norme KNX. Les poussoirs KNX gravés au laser séduisent bien sûr également par leur esthétique et impressionnent par leur haute qualité.
Les prises de charge USB de type A-C de la dernière génération, avec Power Delivery, garantissent un chargement de batterie rapide et facile des appareils portables.
Les canaux de sol BKB offrent une flexibilité supplémentaire. L’utilisation de l’espace dans les salons et les chambres à coucher reste ainsi flexible. Il est garanti que les prises se trouvent toujours au bon endroit ou qu’elles peuvent y être installées facilement. Un espace suffisant pour les réserves d’extension a également été prévu dans la distribution secondaire. Aussi variée que soit la gamme d’armoires de distribution, aussi flexible et complète se présente le système d’équipement intérieur univers N correspondant. Différents modules – des unités fonctionnelles entièrement prémontées – facilitent l’installation.
Il existe une porte extérieure supplémentaire au sous-sol pour accéder aux locaux de la cave. Pour que cette porte soit toujours verrouillée, mais aussi accessible sans clé au maître d’ouvrage, le système ekey a été choisi. C’est là que le doigt personnel devient la clé.
Grâce aux compteurs d’énergie installés de Hager, le maître d’ouvrage a une bonne vue d’ensemble des gros consommateurs, tels que la pompe à chaleur ou les besoins en énergie de l’appartement indépendant loué. Nottwil se trouve dans la zone d’approvisionnement des Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) (Forces Motrices de la Suisse Centrale). Depuis de nombreuses années, celles-ci misent sur les coffrets d’abonnés fiables de Hager.

Produits
Hager mis en œuvre
Participants au projet
Année de construction : 2021
Maître d’ouvrage : privé
Architecte : Studer Partner AG, Sempach-Station
Installateur + concepteur : Stromerei AG, Buttisholz
Installations de distribution : WS Automation AG, Sursee