Plaque-compteur améliorée
de univers N
Pour un montage plus simple et un contrôle visuel plus rapide.
La plaque-compteur univers N a été repensée pour améliorer le montage et la facilité de contrôle. La plaque amovible a nettement amélioré le câblage et le montage. Le contrôle visuel peut maintenant être effectué en basculant la plaque-compteur. Grâce à cette amélioration de la plaque-compteur, le système univers N est plus facile à utiliser et à installer que par le passé.
Les avantages en un coup d’œil
Animation de la plaque-compteur univers N
00:31