Neubau an atemberaubender Hanglage
Das Einfamilienhaus in Nottwil liegt in Hanglage und bietet eine tolle Aussicht auf den Sempachersee. Parterre und Obergeschoss wird von der Bauherrschaft bewohnt und im Untergeschoss befindet sich eine Einliegerwohnung, welche vermietet ist.
Unsere Produkte und Lösungen im Komplettangebot
Von der Bauherrschaft war eine flexible und ausbaufähige Elektroinstallation gewünscht. Im Bereich Smart Home hat man sich deswegen klar für ein offenes System entschieden – KNX easy von Hager. Konfigurationsänderungen lassen sich einfach und schnell umsetzen und Kompatibilität ist aufgrund des KNX-Standards auch längerfristig sichergestellt. Natürlich überzeugen die Lasergravierten KNX-Taster auch optisch und vermitteln einen hochwertigen Eindruck.
Die neuste Generation der USB-Ladesteckdosen Typ A-C mit Power Delivery garantieren eine schnelle und einfache Akkuladung für portable Geräte. Weitere Flexibilität bieten die Bodenkanäle BKB. So bleibt die Raumnutzung in den Wohn- und Schlafräumen flexibel. Es ist sichergestellt, dass sich die Steckdosen stets an der richtigen Stelle befinden oder sich mit Leichtigkeit dort anbringen lassen.
Auch in der Unterverteilung wurde genügend Platz für Ausbaureserven vorgesehen. So vielfältig das Angebot an Verteilerschränken ist, so flexibel und umfassend präsentiert sich auch das entsprechende Innenausbausystem univers N. Diverse Bausteine – komplett vormontierte Funktionseinheiten – erleichtern die Installation.
Im Untergeschoss befindet sich ein zusätzlicher Ausseneingang für die Kellerräumlichkeiten. Damit stets sichergestellt ist, dass diese Türe abgeschlossen, jedoch für die Bauherrschaft auch ohne Schlüssel zugänglich ist, hat man sich für das System ekey entschieden. Da wird der persönliche Finger zum Schlüssel.
Dank den verbauten Energiezählern von Hager hat die Bauherrschaft einen guten Überblick über grössere Verbraucher wie z.B. die Wärmepumpe oder der Energiebedarf der vermieteten Einliegerwohnung. Nottwil liegt im Versorgungsgegbiet der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW). Diese setzen seit vielen Jahren auf die zuverlässigen Hausanschlusskästen von Hager.

Eingesetzte Hager-Produkte
Projekt und Beteiligte
Baujahr: 2021
Bauherrschaft: Privat
Architekt: Studer Partner AG, Sempach-Station
Installateur + Planer: Stromerei AG, Buttisholz
Schaltanlagen: WS Automation AG, Sursee