Le ciel de Zurich: Limmat Tower, Dietikon
Avec ses 80 mètres de haut, la Limmat Tower est le bâtiment le plus éminent de la vallée de la Limmat à Zurich. La vue fait de ce gratte-ciel un bâtiment à la fois commercial et résidentiel très prisé. Différentes solutions Hager sont intégrées à l’appartement-terrasse.
La domotique KNX est commandée par de superbes poussoirs personnalisables et allie ainsi confort et design raffiné. Le cadre en bois ou en acier inoxydable rend l’aspect encore plus raffiné, spécialement pour les personnes sensibles au design.
robusto est le nom de la gamme d’interrupteurs pour l’extérieur et les environnements humides. Disponible en quatre coloris standard différents (blanc, gris clair, noir et aluminium), elle allie esthétique et résistance sans faille à l’eau, à la poussière et à la corrosion – naturellement certifiée IP55 et donc tout à fait adaptée aux terrasses de toit.
La distribution électrique est assurée par le système de jeux de barres tertio. Le système de distribution tertio ainsi que tous les éléments pour rails DIN de 35 mm se montent facilement et rapidement sur les jeux de barres grâce aux adaptateurs. Par ailleurs tertio peut s’utiliser jusqu’à 200 A avec des rails en cuivre courants.
Pour une gestion degrande classe :Gestion du bâtimentKNX
La gestion du bâtiment KNX fonctionne grâce à des poussoirs raffinés marqués au laser évidemment. Les symboles sont rétroéclairés par des LED blanches. ce qui augmente le niveau de confort et leur confère un caractère encore plus raffiné. Et raffinement poussé à l’extrême, les poussoirs KNX sont associés à un cadre en bois ou en acier inoxydable.

Produits Hager mis en oeuvre
Projet et participants
Année de construction : 2015
Maître d’ouvrage : Rietpark Immobilien AG ; Profond
Entreprise générale : Priora AG | Generalunternehmung
Architecte : huggenbergerfries Architekten AG, Zurich
Concepteur / ingénieur : R+B engineering ag ; installateur : Jaisli-Xamax AG
Installations de distribution : Jaisli Xamax AG
Intégrateur de systèmes : EIBROM GmbH