Der Himmel von Zürich: Limmat Tower, Dietikon
Mit 80 Metern Höhe ist der Limmat Tower das prominenteste Gebäude im Zürcher Limmattal. Die Aussicht macht das Hochhaus zu einem beliebten Gewerbe- und Wohngebäude. In der Penthouse-Wohnung kommen diverse Lösungen von Hager zum Zug.
Die KNX-Gebäudesteuerung wird durch edle, individualisierbare Taster bedient und kombiniert somit Komfort mit edlem Design. Der Rahmen aus Holz oder Edelstahl macht die Anmutung für designaffine Menschen noch exklusiver.
robusto heisst das Schalterprogramm für den Aussen- und Nassbereich. In vier verschiedenen Standardfarben (Weiss, Lichtgrau, Schwarz und Aluminium) verbindet es Formvollendung mit kompromissloser Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Staub und Korrosion – selbstverständlich IP55-zertifiziert und damit wie gemacht für die Dachterrasse.
Bei der Elektroverteilung kommt das Sammelschienensystem tertio zum Einsatz. Das tertio-Verteilersystem und alle Elemente für 35-mm-DIN-Hutschienen sind einfach und schnell über die Adapter auf die Sammelschienen montierbar. Überdies kann tertio bis 200 A mit handelsüblichen Kupferschienen verwendet werden.
Stilvoll gesteuert: KNX-Gebäudesteuerung
Die KNX-Gebäudesteuerung wird durch edle, gerne auch gelaserte Taster bedient. Die Symbole sind mit weissen LED hinterleuchtet. Das erhöht den Komfort und verleiht dem Erscheinungsbild das gewisse Etwas. Kombiniert werden die KNX-Taster mit Rahmen aus Holz oder Edelstahl – maximal exklusiv.

Eingesetzte Hager-Produkte
Projekt und Beteiligte
Baujahr: 2015
Bauherrschaft: Rietpark Immobilien AG; Profond
Generalunternehmung: Priora AG | Generalunternehmung
Architekt: huggenbergerfries Architekten AG, Zürich
Planer/Ingenieur: R+B engineering ag; Installateur: Jaisli-Xamax AG
Schaltanlagen: Jaisli-Xamax AG
Systemintegrator: EIBROM GmbH