Alimentation AAA de l’A2 : rénovation globale du Cityring, Lucerne
Infrastructure: distributionprincipale et secondaire
Le fonctionnement des tunnels de Reussport et de Sonnenberg exige une puissance électrique de 5 260 kVA. Au sein des cinq centres techniques, environ 700 systèmes de distribution d’énergie weber.unimes H ou armoires weber.mes permettent la distribution principale et la distribution secondaire. Ils alimentent en électricité toutes les installations assurant le fonctionnement et la sécurité.
Rien n’est impossible:weber.unimes H
Le système de distribution d’énergie weber.unimes H supportant jusqu’à 2 × 4 000 A constitue une plateforme modulable pour vos installations. À partir de 16 types d’armoires standardisés, il est possible de configurer plus de 1 000 versions différentes. Les liaisons courtes, la rapidité de montage et la mise à niveau possible de nombreux composants assurent une rentabilité élevée.

Produits Hager mis en oeuvre