A2 AAA-versorgt: Gesamterneuerung Cityring, Luzern
Infrastruktur: Haupt- und
Unterverteilung
Der Betrieb des Reussport- und des Sonnenbergtunnels erfordert eine elektrische Leistung von 5’260 kVA. In fünf Technikzentralen stehen insgesamt rund 700 weber.unimes-H-Energieverteilsysteme und weber.mes-Schränke für die Haupt- und die Unterverteilung im Einsatz. Sie versorgen alle Betriebs- und Sicherheitsanlagen mit Strom.
Geht nicht, gibt’s nicht:
weber.unimes H
Das Energieverteilsystem weber.unimes H bis 2 × 4’000 A ist eine flexible Plattform für Ihre Anlagen. Aus 16 standardisierten Schranktypen lassen sich über 1’000 Ausführungsvarianten konfigurieren. Kurze Verbindungen, kurze Montagezeiten und die Nachrüstbarkeit vieler Komponenten sorgen für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Eingesetzte Hager-Produkte