Rencontre d’une archit­ec­ture parfaite et de solut­ions de sol intel­lig­entes

En tant qu’entre­prise leader dans l’indu­s­trie du bois et dans la construc­tion de bois et de silos, Blumer Lehmann exploite les potentiels du bois dans toute sa diver­sité et fait ainsi progresser sa techn­o­logie au niveau intern­at­ional. Dans le cadre des impor­t­antes mesures d’aménagement de l’entre­prise sur le site suisse d’Erlenhof, le nouveau bâti­ment admin­is­tr­atif « Stamm­haus » a été réalisé. L’ense­mble de la construc­tion a réussi à harmo­niser les nouvelles tech­niques de construc­tion en bois, une esthé­tique moderne et un envir­on­nement de travail attr­ayant et fonc­t­ionnel. L’esca­lier Free-Form dans l’atrium est parti­cu­liè­rement impres­s­ionnant, sa forme sculp­turale évoque un tronc d’arbre.

Élec­trot­e­ch­nique de Hager 

Les solut­ions de sol perm­ettent un câblage flexible et effi­cace dans chaque pièce ainsi que sous chaque surface et s’intè­grent parfait­ement dans les nouveaux locaux. Des raccordements, des prises et des câbles pour l’élec­tri­cité, les données et le multi­média sont inté­grés de manière sûre et disc­rète dans le sol. Ces solut­ions bien pensées assurent une alimentation en énergie fiable, sans inter­rup­tion et confor­table dans tout le bâti­ment.



Casse­ttes
nivelables/Boîtes de sol : énergie et données pour tous les types de sols

Les nouvelles boîtes de sol et les casse­ttes nivelables de Hager sont robu­stes et visuel­lement disc­rètes. Elles offrent beau­coup de place pour les appar­eils d’énergie, de données et multi­mé­dias. Les casse­ttes sont disponibles pour 6 à 14 appar­eils enca­s­trés, en version ronde ou carrée, en acier inox ou en laiton. Elles se prêtent par exemple à une utilisa­tion dans du parquet, des sols en pierre natu­relle et des carr­elages. Toutes les casse­ttes convi­ennent à des sols nettoyés à sec et à l’eau – seul le couvercle détermine l’indice de prot­ec­tion IP.

Canal
de sol tehalit.BKG : un coup de maître en toute situ­a­tion

tehalit.BKG est le canal à fleur de chape pour chaque situ­a­tion de montage. Trois compar­ti­ments garanti­ssent l’ordre et la sécu­rité à l’inté­rieur des canaux. Les compar­ti­ments 1 et 3 garanti­ssent le chemi­n­ement ordonné des câbles d’énergie et de données. Le compar­ti­ment au centre est réservé aux utilisa­trices et utilisa­teurs qui peuvent insérer sans prob­lème leurs appar­eils d’énergie et de données dans les boîtiers FLF corres­pond­ants. Les sorties de câbles fron­tales perm­ettent de tirer les câbles hors du canal homologué S+. En cas de non-utilisa­tion, les sorties sont simp­lement recou­vertes et ne présentent aucun risque pour la sécu­rité. Les couvercles de bac vous perm­ettent de réaliser, par exemple, des sols coulés. Le système de canaux peut aussi être reni­velé ulté­rieu­rement, par exemple lors de l’affai­sse­ment d’un sol.


Projet et parti­ci­pants

Maître d’ouvrage et EG : Blumer-Lehmann AG, Gossau
Installa­tion : A. Lehmann Elektro AG, Arnegg
Archit­ecte : K&L Architekten AG, Saint-Gall
Tableau­tier : GROB Schal­tanlagen AG, Alts­t­ätten SG