Bornes de recharge Hager witty | Hager Belgique

witty
Infra­s­truc­ture de recharge avec Hager

Décou­vrez nos nouvelles bornes de recharge pour voitures élec­triques



Hager présente une gamme entiè­rement renou­velée de solut­ions de recharge pour les parti­cu­liers et les entre­prises. Une gamme complète, facile à installer, allant de la borne de recharge stan­dard à l'infra­s­truc­ture de recharge avancée avec fonc­t­ions intel­lig­entes.
hager-lifestyle-pic-witty-plus-socket-version-black-023-8688x5792px-DMCX-en-03-2025

Vous souh­aitez acheter une borne de recharge ? Nous facilitons votre choix.

 

Pour les parti­cu­liers, les bâti­ments prof­es­s­ionnels et les espaces publics

Notre gamme de bornes de recharge pour les parti­cu­liers, les bâti­ments utilita­ires et les espaces publics vous offre, en tant qu'installa­teur, toutes les poss­i­bi­lités pour parti­ciper à la tran­sition vers la conduite élec­trique.

 

Concept complet, sûr et robuste

Nos bornes de recharge font partie de solut­ions complètes pour une infra­s­truc­ture de recharge que vous pouvez, en tant qu'installa­teur, installer et gérer entiè­rement : distri­bution d'énergie, gestion de l'énergie et bornes de recharge.

witty one
borne de recharge pour applica­tions rési­dentielles

Facile à installer, facile à paramé­trer, facile à utiliser, witty one est la solution idéale pour des installa­t­ions de bornes de recharge mode­rnes, connec­tées et évolut­ives en rési­dentiel ou logement indi­vi­duel.

recharge de voiture avec une borne de recharge witty

witty plus
borne de recharge comm­un­i­cante

witty plus est une solution de recharge intel­lig­ente haut de gamme, spéci­a­l­ement déve­loppée pour les propriéta­ires qui souh­aitent une recharge fiable et opti­misée pour l'énergie solaire à domi­cile. Compa­tible avec les compt­eurs numé­riques, il garantit une inté­gr­a­tion facile avec les systèmes éner­gé­tiques dome­st­iques intel­ligents et des perf­or­m­ances rapides et évolut­ives.

Trois personnes devant une borne de recharge électrique moderne : l'une montre son fonctionnement, tandis que les autres observent avec intérêt. En arrière-plan, un bâtiment moderne.

witty share & Local Load Manager (LLM)
La combi­naison parfaite de charge

witty share est spéci­a­l­ement conçu pour les espaces semi-publics tels que les park­ings privés des maisons si le propriétaire dispose d'un véhi­cule en leasing, de loca­tion, des immeubles ‘’appar­tements ou des immeubles commer­ciaux. Cette borne de recharge dispose d'une option de charge pour un véhi­cule et comm­un­ique avec le proto­cole OCPP 1.6 json. Cependant, elle peut être placé dos à dos sur un pied.

 

witty share est facile à installer, convi­viale et répond déjà à la norme ISO 15-118. witty share est à la fois mono­phasée et triphasée, réglable de 3,7 à 22 kW, et convient à la recharge de tous les véhi­cules élec­triques disponibles sur le marché belge. La prot­ec­tion 6mA DC est égal­ement inté­grée dans la borne de recharge Les entre­prises peuvent choisir de gérer la charge loca­l­ement avec la gestion de la charge (LLM) ou de le faire gérer par un four­nisseur (CPO).

personne branchant le câble de recharge d’une voiture électrique sur la borne de recharge


Rapprochez-vous de l'EVCS

Digitalisation

Acces­so­ries

Icône elearning

Forma­t­ions

 

Plus d'infos bientôt


icone RC

Nous sommes là pour vous aider

Contactez un spéci­a­l­iste Hager