Plaque de recouvrement 3 postes, Serie R.classic, noir 10132045
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Touche 14 produit(s) disponible(s) -
Pièce centrale pour la technologie de communication 10 produit(s) disponible(s) -
Insert pour la technologie de communication 2 produit(s) disponible(s) -
Voyant de signalisation 4 produit(s) disponible(s) -
Alimentation USB 2 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur rotatif 4 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes3
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur80,70 mm
-
Largeur222,70 mm
-
Profondeur9,90 mm
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 10132045
Plaque de recouvrement 3 postes, Serie R.classic, noir
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF515,97 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity International 2021-07-28
Déclaration de conformité International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Plus de documentation