Gestión de la energía 2025
Eficiencia, ahorro y confort

¡Optimiza la gestión de la energía en tus instalaciones con los productos Hager! Incorpora soluciones eficientes y confiables que ayudan a reducir el consumo energético, mejorar la seguridad y potenciar la sostenibilidad de tus proyectos. La eficiencia en el uso de la energía eléctrica no solo beneficia al medio ambiente, sino que también se traduce en ahorros económicos y mayor valor para tus clientes.
gestión de la energía

Nuestra selección TOP para la promo Gestión de la Energía

Consulta el folleto de la promoción

Minuteros, interruptores horarios, programadores, detectores, termostatos, contadores... ¡disfruta ahora de la mejor gama a precios especiales!
selección TOP productos gestión de la energía

Gestión de la energía Hager
¡Instalaciones más eficientes!

Consulta aquí abajo las características de la selección de productos en promoción. 

EMN001

Minutero EMN001

- Electrónico silencioso
- Reconocimiento automático del cableado
- Temporización de 30” a 10’
- Conmutador forzado manual

EH011 EH010

Interruptor horario 1 mod. EHN010 / EHN011

- Esfera diaria
- Sin y con reserva marcha (120h)
- Ancho 1 módulo
- Paso mínimo 15’
- Forzado ON/OFF
- Adaptados a cargas LED

EHN111

Interruptor horario 3 mod. EHN111

- Esfera diaria o semanal
- Sin y con reserva marcha (120h)
- Contacto 1NA+NC
- Paso mínimo 15’
- Forzado ON/OFF
- Adaptados a cargas LED


Programador semanal 1 vía EGN103

- Programación via APP (Bluetooth) con llave EGN003
- Fácil programación
- 56 pasos de programa
- Ciclo diario/semanal


Descarga la APP Hager Mood

EGN100

Programador multifunción Bluetooth 1 vía EGN100

- Programación via APP (Bluetooth)
- 100 pasos de programa
- Multifunción: Horario, Crepuscular, Astro
- Ciclo: diario, semanal, anual
- Impulsos

 

Descarga la APP Hager Mood

Programador multifunción Bluetooth 2 vías EGN200

- Programación via APP (Bluetooth)
- 200 pasos de programa
- Multifunción: Horario, Crepuscular, Astro
- Ciclo: diario, semanal, anual
- Impulsos


Descarga la APP Hager Mood


Interruptor crepuscular EE702

- Montaje en superficie
- Sensibilidad regulable de 2 a 1000 lux
- Célula integrada
- IP 55

ESC225

Contactor ESC225

- Contactor 2NA 1 módulo
- Tensión 230Vca

ecr140D ECP140D

Contactor de energía ECR140D / ECP140D

- Salida impulsos o Modbus
- Valores inst. I, V, F, FP, Ea, Pa
- Medida energía consumida y producida
- Certificación MID


Termostato ambiente radio programable EK560

- 4 niveles de temperatura
- 3 prog. predefinidos + 1 prog. libre
- Modo vacaciones
- Alimentación 2 pilas LR03 incluidas
- Control calefacción / clima
- Pantalla retroiluminada

ee804A ee805A

Detector movimiento + presencia infrarrojos 360º EE805A / EE804A

- Tiempo funcionamiento: 5” a 30’
- Umbral luminosidad: 5 a 1000 lux
- Función crepuscular integrada
- Zona detección: presencia 4 m Ø
- movimiento 6 m Ø - Empotrable (EE805A), Superficie (EE804A)
- Carga LED 20x20 W (400W)

ee820

Detector movimiento infrarrojos 140º IP55 EE820

- Tiempo de funcionamiento:
5" a 15'
- Función crepuscular integrada
- Ángulo de detección 140º
- Distancia de detección: 
16 m
- Superficie IP55

EER501 Detector de presencia mini

Detector movimiento + presencia MINI EER501

- Luminosidad regulable: de 5 a 2000 lux
- Temporización: 5 s a 60 min / impulso 2 s
- Diámetro empotrado: 50-54 mm
- Altura de instalación recomendada: 2,5-3,5 m
- Zona detección presencia 5 metros, movimiento 10 metros
- Carga LED 20x20 W (400W)