Upgrade: Kommu­ni­ka­tion mit
durch­dachter Einschub­technik

Der erfolg­reiche Combiway-Schrank hat nun weitere Upgrades erfahren, die ihn flexi­bler und kommu­ni­ka­tiver machen – mit Combiway sind Sie bereit für jegliche Anfor­de­rungen von kleinen bis hin zu grossen Zweckbau-Projekten mit Anfor­de­rungen für höchste Verfüg­bar­keit.


Die Flexi­bi­lität bezieht sich auf die Modul­trä­ger­grössen, die bei erhöhtem Platz­be­darf mehr Monta­ge­fläche bieten, um zusätz­liche elek­tri­sche Betriebs­mittel einzu­bauen, sowie eine einfa­chere Instal­la­tion von Hilfs- oder Leis­tungs­strom­kreisen ermög­li­chen.

Kommu­ni­ka­ti­ons­fähig bedeutet, dass die Modul­träger aller Baugrössen jetzt auch mit steck­baren Hilfs­strom­kreisen ausge­rüstet werden können. Dies ermög­licht auch die Einschub­technik (WWW), um die Anfor­de­rungen nach IEC EN 61439-2 zu erfüllen. Eine durch­dachte Gesamt­lö­sung für den Ausbau und die stei­genden Anfor­de­rungen – umge­setzt in bewährter Hager Qualität. Einfach und sicher.


Vorteile U-CW Modul­trä­ge­rer­wei­terte Baugrössen

01 – h3+ COM-Modul – LS-Auto­maten, Relais etc.
02 – Strom­wandler-Messung – h3+ RCD-Block
03 – Gespreizte h3+ Kabel­an­schlüsse
04 – Vorge­se­hener Platz für einen Kabel­kanal (20 × 20 mm)

Vorteile Modu­lein­schub­technik WWW

– Steck­bare Hilfs­strom­kreise (Module für 12/24/36 Leiter)
– Steck­bare RJ45 (Stecker/Buchse) + Module für 12/24 Leiter möglich
– Für alle W Modul­träger-Lösungen verfügbar
– Erfüllt die Anfor­de­rung an die Einschub­technik WWW gemäss IEC EN 61439-2

Vorteile Steck­modul Duplex

– Ermög­licht eine unter­bre­chungs­freie Umschal­tung, z. B. Normal­netz/Notnetz
– Austausch des Abgangs­mo­duls ohne Strom­un­ter­bre­chung, sowie auch die Wartung der Schalter ohne Unter­bruch
– Kann auch für moto­ri­sierte Umschal­tung verwendet werden

Sche­ma­ti­sche Darstel­lung des Steck­mo­duls­Du­plex im Anwen­dungs­fall

– Duplex-Steck­modul mit Modul­träger und Leis­tungs­schalter
– Schalter A ist auf EIN
– Schalter B ist auf AUS
– Muss das Modul ausge­tauscht werden, kann der Schalter B einge­schaltet und anschlies­send Schalter A ausge­schaltet werden → ohne Strom­un­ter­bruch!

Steckmodul Duplex

ⓘ Auf einen Blick

– U-CW Modul­träger erwei­terte Baugrössen für mehr Flexi­bi­lität

– U-CW Einschub­technik WWW für voll­in­te­grierte Kommu­ni­ka­tion

– U-CW Steck­mo­dule Duplex


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unserem Spezia­listen beraten.