

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Einsatz: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
basico: Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Weiss
basico: Raumthermostat 230V mit Front für Kombination Schwarz
basico: Raumthermostat mit Schalter + LED /230V, mit Front für Kombination Weiss
basico: RTR mit Schalter + LED/230V, mit Front für Kombination Schwarz
basico: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front für Kombination Weiss
basico: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front für Kombinat. Schwarz
basico: Raumthermostat Bodenheizung 24V mit Front für Kombination Weiss
basico: Raumthermostat Bodenheizung 24V mit Front für Kombination Schwarz
basico: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen mit Front für Kombination Weiss
basico Front für: RTR 230V + Schalter heizen-kühlen Frontscheibe und Knopf Weiss
basico: RTR 230V + Schalter heizen-kühlen mit Front für Kombination Schwarz
basico Front für: RTR 230V + Schalter H/K Frontscheibe und Knopf Schwarz
basico: Steckdose T13 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. mit Front für Kombination Weiss
basico: Stdo T13 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose T23 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. mit Front für Kombination Weiss
basico: Stdo T23 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose 2x Typ 13 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Weiss
basico: Steckdose 2x Typ 13 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose 2x Typ 13 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Orange
basico: Steckdose 2x Typ 13/1x geschaltet mit Front für Kombination Weiss
basico: Steckdose 2x Typ 13/ 1x geschaltet mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose 2x Typ 13 mit Statusanzeige, mit Front für Kombination Weiss
basico: Steckdose 2x Typ 13 mit Statusanzeige, mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose 2x Typ 13 mit Statusanzeige, mit Front für Kombination Orange
basico: Steckdose 2x Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Weiss
basico: Steckdose 2x Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose 2x Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Orange
basico: 2x Typ 23/1x geschaltet mit Steckklemmen mit Front für Kombination Weiss
basico: 2x T23/1x geschaltet mit Steckklemmen mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose 2x Typ 23 mit Statusanzeige, mit Front für Kombination Weiss
basico: Steckdose 2x Typ 23 mit Statusanzeige, mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose 2x Typ 23 mit Statusanzeige, mit Front für Kombination Orange
basico: Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Weiss
basico: Storen-Druckschalter/230VAC mit Front für Kombination Schwarz
basico: Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Weiss
basico: Doppel-Storenschalter / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
basico Einsatz KLK: Schalter S1(3+3) + Typ 13 mit Front für Kombination Weiss
basico Einsatz KLK: Schalter S1(3+3) + Typ 13 mit Front für Kombination Schwarz
basico Einsatz KLK: Leuchtschalter S1(3+3) + Typ13 mit Front für Kombinat. Weiss
basico Einsatz KLK: Leuchtschalter S1(3+3) + Typ13 mit Front für Kombin. Schwarz
basico Einsatz KLK: DruckS3 + T13 mit Kinderschutz, mit Front für Kombin. Weiss
basico Einsatz KLK: Schalter S3 und Stdo Typ 13 mit Front für Kombination Weiss
basico Einsatz KLK: Schalter S3 und Typ 13 mit Front für Kombination Schwarz
basico Einsatz KLK: Leuchtschalter S3 und Typ 13 mit Front für Kombination Weiss
basico Einsatz KLK: Leuchtschalter S3 und T13 mit Front für Kombination Schwarz
basico Einsatz KLK: Schalter S6 und Stdo Typ 13 mit Front für Kombination Weiss
basico Einsatz KLK: Schalter S6 und Typ 13 mit Front für Kombination Schwarz
basico Einsatz KLK: Leuchtschalter S6 und Typ 13 mit Front für Kombination Weiss
basico Einsatz KLK: Leuchtschalter S6 und T13 mit Front für Kombination Schwarz
basico Einsatz KLK: Drucktaster und Stdo Typ 13 mit Front für Kombination Weiss
basico Einsatz KLK: Drucktaster und Typ 13 mit Front für Kombination Schwarz
basico Einsatz KLK: Leuchttaster und Stdo Typ 13 mit Front für Kombination Weiss
basico Einsatz KLK: Leuchttaster und Typ 13 mit Front für Kombination Schwarz
basico Einsatz KLK: 2x Druck-Taster + Typ 13 mit Front für Kombination Weiss
basico Einsatz KLK: 2x Druck-Taster + Typ 13 mit Front für Kombination Schwarz
basico Einsatz KLK: 2x Leucht-Impulstaster + Typ13 mit Front für Kombinat. Weiss
basico: Blindscheibe d= 58mm schraubbar 2Punkt-Traverse / für Kombinat. Schwarz
basico: Frontscheibe mit Durchgang für Kabel d= 9mm/ Weiss
basico: Frontscheibe mit Durchgang für Kabel d= 9mm/ Schwarz
HMS-Zubehör: Blinddeckel Multimedia-Modul (M3) Schwarz
Zubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Lichtgrau
Zubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Anthrazit
Zubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Schwarz
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x F-Verbinder Lichtgrau
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x F-Verbinder Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x F-Verbinder Schwarz
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x F-Verbinder Lichtgrau
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x F-Verbinder Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x F-Verbinder Schwarz
Zubehör MM-Modul leer für: 1x F-Verbinder oder Klinkenbuchse 6.35mm Grau
Zubehör MM-Modul leer für: 1x F-Verbinder oder Klinkenbuchse 6.35mm Anthrazit
Zubehör MM-Modul leer für: 1x F-Verbinder oder Klinkenbuchse 6.35mm Schwarz
Zubehör MM-Modul leer für: 2x F-Verbinder oder Klinkenbuchsen 6.35 Grau
Zubehör MM-Modul leer für: 2x F-Verbinder oder Klinkenbuchsen 6.35 Anthrazit
Zubehör MM-Modul leer für: 2x F-Verbinder oder Klinkenbuchsen 6.35 Schwarz
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Lichtgrau
basico: Frontscheibe mit Durchgang für Kabel d= 11mm/ Weiss
basico: Frontscheibe mit Durchgang für Kabel d= 11mm/ Schwarz
basico Montageset UP-Frontscheibe für: MM-Module / Schrägauslass Weiss
basico Montageset UP-Frontscheibe für: MM-Module / Schrägauslass Schwarz
basico Montageset UP-Frontscheibe für: MM-Module / flach beschriftbar, Weiss
basico Montageset UP-Front für: MM-Module/flach Bef.-Platte + Frontscheibe Weiss
basico Montageset UP-Frontscheibe für: MM-Module / flach beschriftbar, Schwarz
basico Montageset UP-Front für: MM-Module/flach Bef.-Platte + Frontscheibe, sw
basico Montageset UP-Frontscheibe für: 4x HMS-Modul Weiss
basico Montageset UP-Frontscheibe für: 4x HMS-Modul Schwarz
basico Montageset UP-Frontscheibe für: 2x HMS-Modul Weiss
basico Montageset UP-Frontscheibe für: 2x HMS-Modul Schwarz
basico Montageset UP-Frontscheibe für: 2x Keystone RJ45 / Schrägauslass Weiss
basico Montageset UP-Frontscheibe für: 2x Keystone RJ45 / Schrägauslass Schwarz
basico Montageset UP-Frontscheibe für: XLR-Buchse Weiss
basico Montageset UP-Frontscheibe für: XLR-Buchse Schwarz
basico Montageset UP-Frontscheibe für: 2x XLR-Buchse Weiss
basico Montageset UP-Frontscheibe für: 2x XLR-Buchse Schwarz
basico Türgong 230V mit Front für Kombination, Weiss
basico Türgong 230V mit Front für Kombination Schwarz
basico Türgong 12V mit Front für Kombination, Weiss
basico Türgong 12V mit Front für Kombination Schwarz
Zubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Ultraweiss
Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Weiss
Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Grau
Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Anthrazit
Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Schwarz
Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Beige
Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Braun
Zubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Weiss
Zubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Grau
Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Anthrazit
Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Schwarz
Zubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Beige
Zubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Braun
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x F-Verbinder Ultraweiss
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x F-Verbinder Ultraweiss
Zubehör MM-Modul leer für: 1x F-Verbinder oder Klinkenbuchse 6.35mm Weiss
Zubehör MM-Modul leer für: 2x F-Verbinder oder Klinkenbuchsen 6.35 Weiss
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Ultraweiss
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Ultraweiss
Zubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/Ultraweiss
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Ultraweiss
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Lichtgrau
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Schwarz
Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Ultraweiss
Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Lichtgrau
Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Anthrazit
Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Schwarz
Zubehör Multimedia-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Ultraweiss
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Lichtgrau
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Schwarz
Zubehör Multimedia-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Ultraweiss
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Lichtgrau
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Schwarz
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Ultraweiss
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Lichtgrau
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Anthrazit
Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Schwarz
Einsatz
Einsatz
Einsatz
Einsatz
Einsatz
Einsatz
Einsatz mit KNX-Buskoppler: Bewegungsmelder 1.1m
basico frontscheibe für: USB Typ C 65W PD Weiss
basico frontscheibe für: USB Typ C 65W PD Schwarz
Zubehör: Zwischenring 2Punkt-Befestigung für 2xM3 Aluminium
basico Steckdose RJ45 Cat.5e ungeschirmt mit Front für Kombination, Weiss
basico Steckdose RJ45 Cat.5e ungeschirmt mit Front für Kombination, Schwarz
basico 2x Steckdose RJ45 Cat.5e ungeschirmt mit Front für Kombination, Weiss
basico 2x Steckdose RJ45 Cat.5e ungeschirmt mit Front für Kombination, Schwarz
basico Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt mit Front für Kombination, Weiss
basico Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt mit Front für Kombination, Schwarz
basico 2x Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt mit Front für Kombination, Weiss
basico 2x Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt mit Front für Kombination Schwarz
basico RJ45 UTP ungeschirmt 4p mit Front für Kombination, Weiss
basico RJ45 UTP ungeschirmt 4p mit Front für Kombination Schwarz
basico RJ45 Kat.5e STP geschirmt 8p mit Front für Kombination, Weiss
basico RJ45 Kat.5e STP geschirmt 8p mit Front für Kombination Schwarz
basico Rückführdose für 2× RJ45 8(4) 1x DSL mit Front für Kombination, Weiss
basico Frontscheibe für: Rückführdose für 2× RJ45 8(4) 1x DSL Weiss
basico Rückführdose für 2× RJ45 8(4) 1x DSL mit Front für Kombination Schwarz
basico Frontscheibe für: Rückführdose für 2× RJ45 8(4) 1x DSL Schwarz
basico DIN 41529 + Lautsprecher mit Front für Kombination, Weiss
Zubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB
Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
Zubehör-Einsatz: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
Zubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB
Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB
Zubehör-Einsatz: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB
Zubehör-Einsatz: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB
Zubehör-Einsatz: AM23 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 23dB
basico AM04 Radio-/TV-/Dat-Stichdose 2GHz 4dB mit Front für Kombination, Weiss
basico AM04 Radio-/TV-/Dat-Stichdose 2GHz 4dB mit Front für Kombination Schwarz
basico AM10 Radio-/TV-/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit Front für Kombination, Weiss
basico AM10 Radio-/TV-/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit Front für Kombination Schwarz
basico AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB mit Front für Kombination, Weiss
basico AM11 R/TV/Daten-Durchg.-Dose 2GHz 11dB mit Front für Kombination Schwarz
basico AM11 R-/TV-/Dat-Durchgangsdose 2GHz 14dB mit Front für Kombination, Weiss
basico AM11 R/TV/Dat-Durchgangsdose 2GHz 14dB mit Front für Kombination Schwarz
basico AM19 R-/TV-/Dat-Durchgangsdose 2GHz 19dB mit Front für Kombination, Weiss
basico AM19 R/TV/Dat-Durchgangsdose 2GHz 19dB mit Front für Kombination Schwarz
Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
Einsatz mit Befestigungsplatte: Beweg.-Melder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
basico: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Weiss
basico: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Schwarz
basico: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie od. 3-Draht + Front Kombin. Weiss
basico: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Schwarz
basico Front für: Storen-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
basico Front für: Storen-Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
basico Front für: Doppel-StorenSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
basico Front für: Doppel-StorenSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
basico Frontplatte für: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Weiss
basico Frontplatte für: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Schwarz
basico Front für: Raumthermostat 230V Frontscheibe und Drehknopf Weiss
basico Front für: Raumthermostat 230V Frontscheibe und Drehknopf Schwarz
basico Front für: RTR mit Schalter+LED/230V, Frontscheibe und Drehknopf Weiss
basico Front für: RTR mit Schalter+LED/230V, Frontscheibe und Drehknopf Schwarz
basico Front für: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Scheibe+Knopf Weiss
basico Front für: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V Scheibe +Knopf Schwarz
basico Frontbecher für: Steckdose T13 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. / Weiss
basico Frontbecher für: Steckdose T13 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. / Schwarz
basico Frontbecher für: Steckdose T23 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. / Weiss
basico Frontbecher für: Steckdose T23 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. / Schwarz
basico Frontbecher für: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit Kinderschutz, Weiss
basico Frontbecher für: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit Kinderschutz, Schwarz
basico Frontbecher für: T23 SIDOS FI 30mA , Kinderschutz, mit Steckklemmen/Weiss
basico Frontbecher für: Typ 23 SIDOS FI 30mA mit Kinderschutz, Schwarz
basico: Storen-Druck-Impulstaster / 250VAC mit Front für Kombination Weiss
basico: Storen-Druck-Impulstaster / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
basico: Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Weiss
basico: Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
basico Frontscheibe für: Multimedia-Module / Flachauslass beschriftbar, Weiss
basico Frontscheibe für: Multimedia-Module / Flachauslass beschriftbar, Schwarz
basico Frontscheibe für: 4x HMS-Modul Weiss
basico Frontscheibe für: 4x HMS-Modul Schwarz
basico Frontscheibe für: HMS Radio-/TV-/MiniDat Stichdose Weiss
basico Frontscheibe für: HMS Radio-/TV-/MiniDat Stichdose Weiss
basico Frontscheibe für: Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Weiss
basico Frontscheibe für: 2x USB-A Ladesteckdose 12W Weiss
basico Frontscheibe für: 2x USB-A Ladesteckdose 12W Schwarz
basico Frontscheibe für: 4x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W Weiss
basico Frontscheibe für: 4x USB-Ladesteckdose A Smart IC 12W Schwarz
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Neutral
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Treppen-Symbol Weiss
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Lift-Symbol Weiss
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / WC-Symbol Weiss
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Saal (besetzt-frei)
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Hotelzimmer (nicht stören)
Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x3-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x3-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x3-& 1x2-Punkt-Befestigung
basico Zubehör Frontrahmen 86x86mm Ausschnitt 58x58mm / Weiss
basico Zubehör Frontrahmen 86x86mm Ausschnitt 58x58mm / Schwarz
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com