Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x F-Verbinder Lichtgrau WH72501203Z
EAN-Nr.
7611795288547
E-nr.
866 721 033
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
23.70 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypF Stecker
-
Anzahl der Anschlüsse2
Abmessungen
-
Höhe23,50 mm
-
Breite47 mm
Ausstattung
-
Mit StaubschutzNein
-
Mit KlappdeckelNein
Werkstoff
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com