The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH11960100A

Einsatz zu UP-Durchgangsdose basico weiss Ø9mm ohne Klemmeneinsatz WH11960100A

Einsatz zu Durchgangsdose Hager basico, Frontset mit Zugentlastung, für Kabel Ø ≤ 9 mm
EAN-Nr.
7611795146281
E-nr.
155 807 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 21.30 CHF
/ Stück *
 21.30 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

WH15960100A

Einsatz zu UP-Durchgangsdose basico weiss Ø9mm ohne Klemmeneinsatz

WH11960100A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 33 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH10950182Z

    Zubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung

     0.55 CHF  / Stück*
  • WH10950282Z

    Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung

     1.55 CHF  / Stück*
  • WH10950382Z

    Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung

     1.55 CHF  / Stück*
  • WH10950482Z

    Zubehör Gr.3x1: Befestigungsplatte vertikal mit 3x2-Punkt-Befestigung

     4.35 CHF  / Stück*
  • WH10950582Z

    Zubehör Gr.1x3: Befestigungsplatte horizontal mit 3x2-Punkt-Befestigung

     4.35 CHF  / Stück*
  • WH10950682Z

    Zubehör Gr.4x1: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2-Punkt-Befestigung

     8.10 CHF  / Stück*
  • WH10950782Z

    Zubehör Gr.1x4: Befestigungsplatte horizontal mit 4x2-Punkt-Befestigung

     8.10 CHF  / Stück*
  • WH10950882Z

    Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 4x2-Punkt-Befestigung

     8.10 CHF  / Stück*
  • WH10950982Z

    Zubehör Gr.3x2: Befestigungsplatte vertikal mit 6x2-Punkt-Befestigung

     12.35 CHF  / Stück*
  • WH10951082Z

    Zubehör Gr.2x3: Befestigungsplatte horizontal mit 6x2-Punkt-Befestigung

     12.35 CHF  / Stück*
  • WH10951182Z

    Zubehör Gr.4x2: Befestigungsplatte vertikal mit 8x2-Punkt-Befestigung

     15.90 CHF  / Stück*
  • WH10951282Z

    Zubehör Gr.2x4: Befestigungsplatte horizontal mit 8x2-Punkt-Befestigung

     15.90 CHF  / Stück*
  • WH10951382Z

    Zubehör Gr.3x3 : Befestigungsplatte quadratisch mit 9x2-Punkt-Befestigung

     18.20 CHF  / Stück*
  • WH10951482Z

    Zubehör Gr.4x3: Befestigungsplatte vertikal mit 12x2-Punkt-Befestigung

     23.90 CHF  / Stück*
  • WH10951582Z

    Zubehör Gr.3x4: Befestigungsplatte horizontal mit 12x2-Punkt-Befestigung

     23.90 CHF  / Stück*
  • WH10951682Z

    Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 2x3- und 2x2-Punkt-Befestig.

     10.40 CHF  / Stück*
  • WH10951782Z

    Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 3x2- und 1x3-Punkt-Befestig.

     9.15 CHF  / Stück*
  • WH10952082Z

    Zubehör Gr. 3x1: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2- und 2x3-Punkt-Befestigung

     14.70 CHF  / Stück*
  • WH10952282Z

    Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

     3.10 CHF  / Stück*
  • WH10952382Z

    Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

     3.10 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    16 mm
  • Tiefe
    24,5 mm
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    60 mm
  • Einbau­tiefe
    16 mm
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH11960100A
PDF
Hager RoHS report WH11960100A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11960100A | Hager Schweiz

    Produktbild WH11960100A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH11960100A | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH11960100A

    basico: Frontscheibe mit Durchgang für Kabel d= 9mm/ Weiss

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group