Rámeček, 1-násobný, Serie 1930 by Rosenthal, porcelán, černá lesk 138165
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Schuko zásuvka 6 dostupné produkty -
Informační světelný signál pro domovní elektroinstalační přístroje 8 dostupné produkty -
Základní prvek čidla pohybu 1 dostupné produkty -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 8 dostupné produkty -
Ústřední prvek komunikační technologie 14 dostupné produkty -
Tlačítko spínače 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
- Schuko zásuvka
- Informační světelný signál pro domovní elektroinstalační přístroje
- Základní prvek čidla pohybu
- Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka)
- Ústřední prvek komunikační technologie
- Tlačítko spínače
- Senzorový prvek pro čidlo pohybu
- Pokojový termostat
- Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž
- Zásuvková skříňka antény
- Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje
- Elektronický spínač
- Ovládací jednotka žaluzií
- Inteligentní ovládací prvek
- Základová deska pro zapuštěnou montáž
- Instalační spínač
- Stmívač
- Zaslepovací kryt
- Nosná deska
- Žaluziový spínač/tlačítko
- Vložka pro komunikační technologie
- Příslušenství / náhradní díly pro montáž rozvodných skříní / skříní na stěnu
- Napájení USB
-
475501Zásuvka SCHUKO, serie 1930/glas, černá lesk
-
4755Zásuvka SCHUKO, serie 1930/glas, bílá lesk
-
414521Zásuvka SCHUKO, serie 1930/glas, černá lesk
-
414520Zásuvka SCHUKO, serie 1930/glas, bílá lesk
-
396765Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
-
396768Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
-
5104Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, bílá l.
-
510401Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, černá l.
-
29522089LED signální světlo, červeno / zelené, R.1/R.3, bílá lesk
-
29522045LED signální světlo, červeno / zelené, R.1/R.3, černá lesk
-
29532089LED signální světlo bílé, R.1/R.3, bílá lesk
-
29532045LED signální světlo bílé, R.1/R.3, černá lesk
-
29512089 -
29512045
-
4587Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
-
4539Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
-
455401Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
-
4586Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
-
455501Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
-
4588Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
-
4538Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
-
458809UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
-
1407Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, serie 1930/glas, bílá lesk
-
140701Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, serie 1930/glas, černá lesk
-
1409Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, serie 1930/glas, bílá lesk
-
140901Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, serie 1930/glas, černá lesk
-
1037Centrální díl pro kabelový vývod, serie 1930/glas, bílá lesk
-
103701Centrální díl pro kabelový vývod, serie 1930/glas/R.classic, černá lesk
-
1040Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, 1930/glas, bílá l.
-
104001Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a repr. zásuvku, 1930/glas, černá lesk
-
106420Centrální díl pro anténní zásuvku s 3 otvory, 1930/glas/R.classic, bílá lesk
-
106421Centrální díl pro anténní zásuvku s 3 otvory, 1930/glas/R.classic, černá lesk
-
450820Modul strojku s centrálním dílem, pro malé spojovací konektory, 1930/glas, bílá
-
450821Modul strojku s centrálním dílem, pro malé spoj. konektory, 1930/glas, černá l.
-
103920Centrální díl pro anténní zásuvku s 2 otvory, 1930/glas/R.classic, bílá lesk
-
103921Centrální díl pro anténní zásuvku s 2 otvory, 1930/glas/R.classic, černá lesk
-
384603Otočné tlačítko střídavé, řazení 6/0, serie 1930/glas/R.classic
-
383803Otočné dvojité přepínací tlačítko, řazení 6/0+6/0, serie 1930/glas/R.classic
-
16402035Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, serie 1930/R.classic, černá lesk
-
16402079Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85341139Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85341131Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85342139Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85342131Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85342239Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85342231Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85341239Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85341231Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
20302035Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, černá lesk
-
20302079Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, bílá lesk
-
20342079Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker 1930/R.Classic, bílá, lesk
-
20342035Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker 1930/R.Classic, černá, lesk
-
20262035Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, černá lesk
-
20262079Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, bílá lesk
-
459410Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
-
450210Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
451510Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451515Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451520Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
452210Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
1647Centrální díl s kličkou pro otočné spínače, serie 1930, bílá lesk
-
164701Centrální díl s kličkou pro otočné spínače, serie 1930, černá lesk
-
16476900Centrální díl s kličkou pro otočné spínače, porcelán, 1930 by Ros., bílá lesk
-
16476500Centrální díl s kličkou pro otočné spínače, porcelán, 1930 by Ros., černá lesk
-
396579Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie 1930/glas, bílá lesk
-
39657901Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie 1930/glas, černá lesk
-
85221101Žaluziový spínací modul, komfort, serie 1930/R.classic
-
85741139Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85741131Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85241139Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85241131Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
294510Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací, 1930/Glas, bílá, lesk
-
294511Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací, 1930/Glas, černá, lesk
-
294410Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R, L, C, LED), 1930/glas, bílá lesk
-
294411Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R, L, C, LED), 1930/glas, černá lesk
-
85422101Dotykový stmívač univerzální (R, L, C, LED) 2-násobný
-
85421201
-
100920Záslepka s centrálním dílem, serie 1930/glas, bílá lesk
-
100921Záslepka s centrálním dílem, serie 1930/glas, černá lesk
-
67100920Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, serie 1930/glas, bílá lesk
-
67100921Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, 1930/glas, černá lesk
-
381103Přepínač, žaluziový, s centr. dílem a otočným knofl., 1p, 1930/Glas, bílá lesk
-
381113Přepínač, žaluziový, s centr. dílem a otočným knofl., 1p, 1930/Glas, černá lesk
-
381203Přepínač, žaluziový, s centr. dílem a otočným knofl., 2p, 1930/Glas, bílá lesk
-
381213Přepínač, žaluziový, s centr. dílem a otočným knofl., 2p, 1930/Glas, černá lesk
-
457209Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
-
457205Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
-
457309Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
-
457305Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
-
450002TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
-
454402TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
-
450009TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
-
454409TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
Technické vlastnosti
-
Počet skupin spínačů1
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálPorcelán
-
PovrchNeošetřený
-
Výška80 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka9 mm
-
Počet vodorovných jednotek1
-
Počet svislých jednotek1
-
Popisové poleNe
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více