Rámeček, 1-násobný, série 1930 bílé lesklé barvy je určen pro zapuštěnou montáž spínačů a zásuvek Berker. Zhotoven je z plastu a umožňuje svislou i vodorovnou montáž. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí jeho dlouhé životnosti.
catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334214823
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
Rámeček, 1-násobný, série 1930, barva bílá lesklá 138109
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
catalog.product_page.follow_up.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Příslušenství / náhradní díly pro montáž rozvodných skříní / skříní na stěnu 1 product.page.accessories.products-available -
Tlačítko spínače 2 product.page.accessories.products-available -
Otočný spínač 3 product.page.accessories.products-available -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 4 product.page.accessories.products-available -
Zásuvková skříňka antény 4 product.page.accessories.products-available -
Vložka pro komunikační technologie 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka9,90 mm
Příslušenství
-
Popisové polecatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
catalog.pageproduct.showmore_documents.button