Rámeček, 3-násobný, serie R.classic, nerezová ocel/bílá lesk 10132014
EAN
4011334392354
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Schuko zásuvka 11 dostupné produkty -
Elektronický spínač 3 dostupné produkty -
Ústřední prvek komunikační technologie 14 dostupné produkty -
Základní prvek čidla pohybu 1 dostupné produkty -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 8 dostupné produkty -
Tlačítko spínače 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů3
Materiál
-
BarvaNerezová ocel
-
Kód RAL9022
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Nerezová ocel
Rozměry
-
Výška81,20 mm
-
Šířka223,20 mm
-
Hloubka9,90 mm
-
Počet vodorovných jednotek3
-
Počet svislých jednotek3
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace