Rámeček, 2-násobný, serie R.classic, Alu elox/černá lesk 10122084
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ústřední prvek komunikační technologie 12 dostupné produkty -
Otočný spínač 3 dostupné produkty -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 4 dostupné produkty -
Zásuvková skříňka antény 4 dostupné produkty -
Vložka pro komunikační technologie 4 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů2
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RALPodobné jako RAL 9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
Rozměry
-
Výška81,20 mm
-
Šířka152,20 mm
-
Hloubka9,90 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace