catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334392279
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
Rámeček, 2-násobný, serie R.classic, nerezová ocel/černá lesk 10122004
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Ústřední prvek komunikační technologie 12 product.page.accessories.products-available -
Otočný spínač 3 product.page.accessories.products-available -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 4 product.page.accessories.products-available -
Zásuvková skříňka antény 4 product.page.accessories.products-available -
Vložka pro komunikační technologie 4 product.page.accessories.products-available -
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Kapacita
-
Počet skupin spínačů2
Materiál
-
BarvaNerezová ocel
-
Kód RALPodobné jako RAL 9022
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Nerezová ocel
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška81,20 mm
-
Šířka152,20 mm
-
Hloubka9,90 mm
Příslušenství
-
Popisové polecatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
catalog.pageproduct.showmore_documents.button