Feldverteiler AP,univers,3x26PLE+4xMontageplatte, QuickConnect FWB62M5
Preis
1.054,27 €
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rangierfeld für Gehäuse 4 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 2 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 2 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 7 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Ausstattung
-
Anzahl Reihen6
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteJa
Abmessungen
-
Höhe950 mm
-
Breite550 mm
-
Tiefe165 mm
-
Einbauhöhe950 mm
-
Einbaubreite550 mm
-
Einbautiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten26
Abdeckung, Tür
-
Art der SchranktürEinzeltür
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP31
-
SchließungstypOhne Schloss
Downloads
Mehr Downloads