Abschottung senk. für Feldvert. AP 950mm • UZ60F2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
  • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
  • UZ60F2

Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 950mm hoch, mit Kabelkanal

UZ60F2

  • Vertei­ler­sys­teme

Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 950mm hoch, mit Kabelkanal UZ60F2

EAN
3250616367371
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
21,55 €
/ Stück *
 21,55 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    900 mm
  • Breite
    22 mm
  • Tiefe
    68 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UZ60F2 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UZ60F2 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild UZ60F2 | Hager Deutschland

    Produktbild UZ60F2

  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-DE 2022-09-29 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-DE 2022-09-29

    PDF
    9,49 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

    PDF
    1,18 MB
  • Katalog

    Bild 22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

    22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04

    Stand: 01.04.2022

    PDF
    515,34 kB
  • Handbuch

    Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

    Handbook de-DE 2023-03-30

    Handbuch de-DE 2023-03-30

    PDF
    23,41 MB
    Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Handbuch en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FW312W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 3x12PLE, Außenmaße (HxBxT):641x355x150mm
    FW312W
    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 3x12PLE, Außenmaße (HxBxT):641x355x150mm
    Preis
     395,42 €
    / Stück *
     395,42 €
    / Stück *
  • 2
    FW324W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, ,3x24PLE, Außenmaße (HxBxT):641x571x150mm
    FW324W
    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, , 3x24PLE, Außenmaße (HxBxT):641x571x150mm
    Preis
     440,13 €
    / Stück *
     440,13 €
    / Stück *
  • 3
    FW412W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x12PLE, Außenmaße (HxBxT):791x355x150mm
    FW412W
    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x12PLE, Außenmaße (HxBxT):791x355x150mm
    Preis
     467,57 €
    / Stück *
     467,57 €
    / Stück *
  • 4
    FW424W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x24PLE, Außenmaße (HxBxT):791x571x150mm
    FW424W
    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x24PLE, Außenmaße (HxBxT):791x571x150mm
    Preis
     512,27 €
    / Stück *
     512,27 €
    / Stück *
  • 5
    FW436W - Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x36PLE, Außenmaße (HxBxT):791x787x150mm
    FW436W
    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 4x36PLE, Außenmaße (HxBxT):791x787x150mm
    Preis
     643,61 €
    / Stück *
     643,61 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 950mm hoch, mit Kabelkanal

Zubehör univers Innenausbau

Höhe: 900 mm
Breite: 22 mm
Tiefe: 68 mm
Werkstoff: Polystyrol (PS)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ60F2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf