Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7,5mm FZ12D
EAN
3250614300363
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H14
Preis
9,61 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite216 mm
-
Tiefe15 mm
-
Länge216 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Handbuch
Handbuch en-GB 2024-10-10
PDF1,80 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung 2024-08-30
PDF179,29 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7,5mm
Hutschiene (Höhe: 15mm) für Unterputz-Verteiler FWx12xx
Breite: 216 mm
Tiefe: 15 mm
Länge: 216 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ12D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hutschiene (Höhe: 15mm) für Unterputz-Verteiler FWx12xx
Breite: 216 mm
Tiefe: 15 mm
Länge: 216 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ12D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.