The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
    • FW624WT
    EAN
    3250614301032
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H14
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör

    Installationsvert. AP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 6x24 PLE FW624WT

    Preis
    € 817,68
    / Stück *
    € 817,68
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Installationsvert. AP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 6x24 PLE

    FW624WT

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar
    • DIN Hutschiene 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Plan­ta­sche
    • Abdeck­leiste
    • DIN Hutschiene
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • FZ598

      Türschild mit Klappgriff 90SL für Schrank IP43, univers

      € 18,81  / Stück*
    • KN00A

      Klemmenträger QC Universaladapter

      € 5,24  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      € 4,74  / Stück*
    • S35V

      Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

      € 20,76  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      € 4,69  / Stück*
    • FZ24D

      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx24xx, LxBxH:500x35x7, 5mm

      € 12,01  / Stück*
    • FZ24H

      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx24xx, 24 PLE breit

      € 20,58  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      125 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      6
    • Anzahl Felder
      2
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      144
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1091 mm
    • Breite
      571 mm
    • Tiefe
      150 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      24
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Schlie­ßungstyp
      Schloss mit Schlüssel, Ohne Schloss

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FW624WT
    PDF
    RoHS report FW624WT
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FW624WT | Hager Deutschland

      Produktbild FW624WT

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FW624WT | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FW624WT

      Installationsvert. AP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 6x24 PLE

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Deutschland

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
      Bild Montageanleitung International 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-10-08

      PDF
      4,83 MB
      Bild Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Deutschland

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Handbuch

      Bild Technical manual for FW2 enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ36D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7,5mm
      FZ36D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7, 5mm
      Preis
      € 13,03
      / Stück *
      € 13,03
      / Stück *
    • 2
      FW736WT - Installationsvert. AP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 7x36 PLE
      FW736WT
      Installationsvert. AP, FW2, IP40, Schutzklasse I, mit Tür und Messingkl., 7x36 PLE
      Preis
      € 1.176,50
      / Stück *
      € 1.176,50
      / Stück *
    • 3
      FZ12D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7,5mm
      FZ12D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx12xx, LxBxH:284x35x7, 5mm
      Preis
      € 10,98
      / Stück *
      € 10,98
      / Stück *
    • 4
      FW636WT - Installationsvert. AP, FW2, IP40,Schutzklasse I,mit Tür und Messingkl., 6x36 PLE
      FW636WT
      Installationsvert. AP, FW2, IP40, Schutzklasse I, mit Tür und Messingkl., 6x36 PLE
      Preis
      € 989,17
      / Stück *
      € 989,17
      / Stück *
    • 5
      FZ12H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      FZ12H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      Preis
      € 17,15
      / Stück *
      € 17,15
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf