The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • Mini­ver­teiler
    • S35S
    Die Hager Hutschienenabdeckung mit einer Länge von 219 mm und einer Breite für 12 Platzeinheiten ist eine robuste Abdeckleiste für Verteilerkästen. Sie ist brechbar, ermöglicht eine flexible Anpassung und dient dem Schutz von Reiheneinbaugeräten. Ideal für eine sichere und ordentliche Installation in Elektroverteilungen.
    EAN
    4010330662621
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • Mini­ver­teiler
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
    • univers N Einbau­system
    • univers N-HS Einbau­system
    • Mehr sehen

    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar S35S

    Preis
    € 4,69
    / Stück *
    € 4,69
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

    S35S

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand­mon­tage, Aufputz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      54 mm
    • Breite
      219 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration S35S
    PDF
    RoHS Report S35S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild S35S | Hager Deutschland

      Produktbild S35S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt S35S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Feldverteiler | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Feldverteiler

      Komplettlieferform (26AT0005MCNB)

      PDF
      1,31 MB
      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Tipps

      Bild 18AT0185IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_Wien_web | Hager Deutschland

      18AT0185IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_Wien_web

      Hager zählt auf Sie

      PDF
      487,62 kB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Handbuch

      Bild Technical manual for FW2 enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UM71UM4 - Mediafeld, univers, FW, für Feldv. UP 7-reihig, 4x12Mod+3xMedia, 1050x250mm,QC
      UM71UM4
      Mediafeld, univers, FW, für Feldv. UP 7-reihig, 4x12Mod+3xMedia, 1050x250mm, QC
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 263,26
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 263,26
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 2
      FZ12H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      FZ12H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 17,15
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 17,15
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 3
      FZ36H - Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx36xx, 36 PLE breit
      FZ36H
      Zugentlastung und Klemmenträger, für FW2 Feldverteiler SK I FWx36xx, 36 PLE breit
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 24,01
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 24,01
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 4
      FZ36D - Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7,5mm
      FZ36D
      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx36xx, LxBxH:716x35x7, 5mm
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 13,03
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 13,03
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 5
      UM71M4 - Mediafeld, univers, für Feldv. AP 7-reihig, 4x12Mod+3xMedia, 1050x250mm,QC
      UM71M4
      Mediafeld, univers, für Feldv. AP 7-reihig, 4x12Mod+3xMedia, 1050x250mm, QC
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 263,26
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 263,26
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *

    Ausschreibungstext

    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

    Abdeckstreifen für Verteilerfeld.

    Höhe: 54 mm
    Breite: 219 mm
    Tiefe: 12 mm
    Farbe: Weiß
    RAL Nummer: 9010

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : S35S
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf