The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ24D
    EAN
    3250614300370
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H14

    Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx24xx, LxBxH:500x35x7,5mm FZ24D

    Preis
    € 12,01
    / Stück *
    € 12,01
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx24xx, LxBxH:500x35x7,5mm

    FZ24D

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      432 mm
    • Tiefe
      15 mm
    • Länge
      432 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FZ24D
    PDF
    Hager RoHS Report FZ24D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ24D | Hager Deutschland

      Produktbild FZ24D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ24D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ24D

      Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx24xx, LxBxH:500x35x7,5mm

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2024-10-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Hutschiene, für FW2 Feldverteiler Schutzklasse I FWx24xx, LxBxH:500x35x7,5mm

    Hutschiene (Höhe: 15mm) für Unterputz-Verteiler FWx24xx

    Breite: 432 mm
    Tiefe: 15 mm
    Länge: 432 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ24D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf