Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen FZ466N
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 102 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe102 mm
-
Breite220 mm
-
Tiefe17 mm
-
Mit VorprägungenJa
-
Einführungsflansch KategorieBlind
-
WerkstoffKunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ466N
Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen
PDF -
Montageanleitung
MA uni. - f. FZ460N, FZ466N, FZ468N
Montageanleitung International 2009-12-16
PDF418,22 kB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Ausschreibungstext
Leitungseinführungsflansche für oben und unten zum Schrankeinbau.
Höhe: 102 mm
Breite: 220 mm
Tiefe: 17 mm
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ466N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...