The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Strom im Freien
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
    • ZAL73US
    EAN
    3250611073000
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H08
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N

    Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 2010 x 839 x 277 mm ZAL73US

    Preis
    € 1.945,28
    / Stück *
    € 1.945,28
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 2010 x 839 x 277 mm

    ZAL73US

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
    € 47,44/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Trenn­platte für Zähler-/­Ver­tei­ler­felder 1 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 4 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Trenn­platte für Zähler-/­Ver­tei­ler­felder
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Plan­ta­sche
    • UZ90T1

      Abschottung, universN, senkrecht, 1350mm, bis Tiefe 275mm

      € 43,60  / Stück*
    • FZ426

      Leitungseinführung, univers, für nicht plombiertenBereich, zum Durchstecken, IP44/54

      € 37,91  / Stück*
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

      € 37,71  / Stück*
    • FZ466N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen

      € 42,88  / Stück*
    • FZ468N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, ohne Vorprägungen

      € 42,88  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      € 44,01  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      2010 mm
    • Breite
      839 mm
    • Tiefe
      277 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      3,5 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      3-Punkt Schloss
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      3
    • Anzahl Reihen
      7
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Eingrab­so­ckel
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester
    • Glanz­grad
      Matt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAL73US
    PDF
    RoHS Report ZAL73US
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ZAL73US | Hager Deutschland

      Produktbild ZAL73US

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAL73US | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAL73US

      Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 2010 x 839 x 277 mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

      Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

      PDF
      192,95 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22

      PDF
      188,63 kB
      Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Datenblatt

      Bild Datenblatt de-DE 2025-07-30 | Hager Deutschland

      Datenblatt de-DE 2025-07-30

      PDF
      966,46 kB
      Bild Datenblatt en-GB 2025-07-30 | Hager Deutschland

      Datenblatt en-GB 2025-07-30

      PDF
      1010,49 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07

      PDF
      151,09 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      256,51 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAX007 - Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 2, Höhe: 900 mm
      ZAX007
      Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 2, Höhe: 900 mm
      Preis
      € 876,43
      / Stück *
      € 876,43
      / Stück *
    • 2
      ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
      ZAY95075
      Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
      Preis
      € 47,44
      / Stück *
      € 47,44
      / Stück *
    • 3
      ZAX006 - Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 900 mm
      ZAX006
      Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 1, Höhe: 900 mm
      Preis
      € 803,15
      / Stück *
      € 803,15
      / Stück *
    • 4
      ZAL64U - Kabelverteilerschrank, für universN, 1005 x 1110 x 315mm
      ZAL64U
      Kabelverteilerschrank, für universN, 1005 x 1110 x 315mm
      Preis
      € 2.721,95
      / Stück *
      € 2.721,95
      / Stück *
    • 5
      ZAL72US - Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 2010 x 583 x 277 mm
      ZAL72US
      Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 2010 x 583 x 277 mm
      Preis
      € 1.515,11
      / Stück *
      € 1.515,11
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 2010 x 839 x 277 mm

    Verteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Leersäule vorbereitet für den Einbau von UniversN. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylindern ist eingebaut. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Verteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.

    Höhe: 2010 mm
    Breite: 839 mm
    Tiefe: 277 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Schließungstyp: 3-Punkt Schloss
    Anzahl Felder: 3
    Montage auf: Eingrabsockel
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 2

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAL73US
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf