The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Strom im Freien
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
    • ZAY95075
    Der Sockelfüller ist ein essentielles Montagezubehör für Zähleranschlusssäulen, Schränke und Verteiler, verpackt in einem 25 Liter Sack. Er dient hauptsächlich zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung in elektrischen Gehäusen. Dies verbessert die Betriebssicherheit und verlängert die Lebensdauer der installierten Komponenten durch Minimierung von Feuchtigkeitsschäden.
    EAN
    3250611072713
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H08
    • Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke zum Ausbau mit univers N
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • Mehr sehen

    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung ZAY95075

    Preis
    € 47,44
    / Stück *
    € 47,44
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

    ZAY95075

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      400 mm
    • Breite
      400 mm
    • Tiefe
      400 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAY95075
    PDF
    RoHS Report ZAY95075
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ZAY95075 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY95075

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY95075 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY95075

      Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22

      PDF
      188,63 kB
    • Datenblatt

      Bild Datenblatt de-DE 2023-05-08 | Hager Deutschland

      Datenblatt de-DE 2023-05-08

      PDF
      110,57 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ06A1 - Verschlussbolzen, universN, plombierbar, für Berührungsschutzabd., Ersatzteil
      UZ06A1
      Verschlussbolzen, universN, plombierbar, für Berührungsschutzabd., Ersatzteil
      Preis
      € 1,75
      / Stück *
      € 1,75
      / Stück *
    • 2
      FZ818 - Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend
      FZ818
      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend
      Preis
      € 44,01
      / Stück *
      € 44,01
      / Stück *
    • 3
      ZAX007 - Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 2, Höhe: 900 mm
      ZAX007
      Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 2, Höhe: 900 mm
      Preis
      € 876,43
      / Stück *
      € 876,43
      / Stück *
    • 4
      ZAX010 - Eingrabsockel Festplatz, KVS, Bausatz, Gr. 2, H: 900 mm, mit 9 Kabeleinführungen
      ZAX010
      Eingrabsockel Festplatz, KVS, Bausatz, Gr. 2, H: 900 mm, mit 9 Kabeleinführungen
      Preis
      € 1.174,64
      / Stück *
      € 1.174,64
      / Stück *
    • 5
      ZAX009 - Eingrabsockel Festplatz, KVS, Bausatz, Gr. 1, H: 900 mm, mit 6 Kabeleinführungen
      ZAX009
      Eingrabsockel Festplatz, KVS, Bausatz, Gr. 1, H: 900 mm, mit 6 Kabeleinführungen
      Preis
      € 1.049,57
      / Stück *
      € 1.049,57
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

    Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

    Höhe: 400 mm
    Breite: 400 mm
    Tiefe: 400 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAY95075
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf